• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Simplifier l'utilisation des systèmes robotiques complexes

22.02.2016
Laptop vollflächig_Screen mapp - ohne BG
Avec les nouveaux modules mapp RoboX et mapp Teach, configurer et mettre en route des systèmes robotiques n'a jamais été aussi simple.

Nouveaux modules mapp : contrôle et mise en service simplifiés jusqu'à 15 axes

B&R continue d'étendre sa technologie de programmation "mapp" basée sur des modules logiciels intelligents. Avec les nouveaux modules mapp RoboX et mapp Teach, configurer et mettre en route des systèmes robotiques n'a jamais été aussi simple.

mapp RoboX peut être utilisé pour contrôler n'importe quelle cinématique robotique jusqu'à 15 axes. Ils offrent aux développeurs une totale liberté de conception tout en leur procurant les avantages de la technologie mapp. Le paramétrage du robot est ainsi simplifié, d'autant que la visualisation et le diagnostic sont déjà embarquées dans le module. Tout ceci permet de gagner un temps précieux, aussi bien lors du développement qu'en exploitation.

Mise en route rapide

mapp teach intervient dans l'étape suivante : celle où le robot apprend les mouvements qu'il doit réaliser. Les fonctions d'auto-apprentissage de mapp Teach facilitent la définition des séquences de mouvements et leur gestion. Le robot peut être ainsi mis en service en un temps record.

Développement rapide

La technologie mapp repose sur l'encapsulation de blocs de fonctions. Les modules logiciels ainsi constitués simplifient le développement des nouvelles applications. Les modules mapp fournissent des fonctionnalités de base configurables graphiquement, divisant ainsi par trois en moyenne les temps de développement. Ils s'interconnectent via des liaisons appelées "mapp links" : chaque module mapp se procure ainsi les données dont il a besoin auprès d'autres modules mapp en utilisant le modèle client-serveur.

Laptop vollflächig_Screen mapp - ohne BG
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.