• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Servomoteurs à très haute densité de couple

07.02.2018
8LS Beauty_2018Update
Les nouvelles longueurs disponibles pour les moteurs de taille 5 complètent la gamme des servomoteurs 8LS en combinant puissance et dynamisme.

Nouveaux servomoteurs alliant dynamisme et puissance

B&R franchit une nouvelle étape dans l'extension de sa gamme de servomoteurs 8LS en proposant des nouveaux moteurs de taille 5 et longueur A/B/C. Les hautes performances de ces nouveaux moteurs complètent parfaitement le milieu de gamme des servomoteurs 8LS. Par rapport à leurs prédécesseurs, ils présentent une plus grande compacité ainsi qu'une conception thermique améliorée.

Très haute densité de couple

Les nouveaux servomoteurs de la gamme 8LS présentent un dynamisme et un rapport couple-surcharge élevés. Ils se prêtent parfaitement bien à une utilisation dans des procédés de transformation du plastique, dans des machines d'impression, ou encore dans des servopompes. Avec leur bride de 142 mm, ils se distinguent par leur remarquable densité de couple. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux concilier les exigences d'accroissement de puissance et de réduction d'encombrement. Ces nouveaux moteurs peuvent être combinés avec tous types de réducteurs B&R et livrés avec le réducteur prémonté.

Sécurité incluse

Tous les moteurs de la gamme 8LS sont également proposés avec, en option, des codeurs digitaux et des fonctions de sécurité. Pour la plupart des variantes de vitesse disponibles, les moteurs de taille 7 ou inférieure sont également proposés avec une solution de raccordement mono-câble combinant le câble moteur et le câble codeur. Le câblage est ainsi minimisé, et le coût du montage réduit.

8LS Beauty_2018Update
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.