• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Servo-actionneurs compacts avec sécurité intégrée

25.05.2016
Motion_ACP-Motor
L'ACOPOSmotor réunit au sein d'une unité compacte le moteur, le variateur, ainsi qu'un grand nombre de fonctions de sécurité.

Servo-actionneur avec fonctions de sécurité avancées

Le servo-actionneur compact ACOPOSmotor de B&R est désormais proposé avec des fonctions de sécurité intégrée à base réseau. Il est ainsi possible de réaliser des concepts de sécurité avancés moyennant un encombrement minimal. Les fonctions de sécurité de l'ACOPOSmotor sont certifiées jusqu'à SIL 3 / PL e / Cat 4.

Technologie codeur intelligente

B&R utilise des codeurs sûrs avec interface EnDat 2.2. Ces codeurs digitaux sont insensibles aux perturbations et ultra-précis. La sûreté et la conformité du montage sont vérifiées pour chaque codeur. Tout risque de liaison défectueuse entre le codeur et l'arbre moteur est ainsi exclu. Les données de position fournies par ces codeurs peuvent donc être aussi utilisées en tant que positions absolues et sûres.

Compacts et robustes

L'ACOPOSmotor offre une protection classée IP65, notamment en raison de sa conception sans ventilateur et de son joint d'étanchéité. Il permet un câblage en guirlande avec des câbles hybrides, réduisant ainsi le nombre et la longueur des câbles. Il est aussi extrêmement compact, l'électronique étant refroidie via le moteur.

Motion_ACP-Motor
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.