• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Remplissage rapide et flexible avec le SuperTrak

10.07.2017
Antisloshing Presse
Sur drinktec 2017, stand 328 hall A3, B&R présentera son système de convoyage industriel SuperTrak. Ce système à maintenance réduite est désormais doté d'une fonctionnalité anti-ballottement empêchant le débordement des liquides lorqu'ils sont transportés ou positionnés.
booth BnR

B&R présente sur drinktec une technologie permettant un convoyage à grande vitesse et sans ballottement.

B&R offre aux producteurs de boissons et d'aliments liquides un système permettant non seulement un transport à grande vitesse et sans ballottement, mais aussi des changements de format rapides. Sur le salon drinktec qui se tiendra cette année du 11 au 15 septembre 2017, les visiteurs se rendant sur le stand 328 hall A3 pourront rencontrer des experts métier de B&R et savoir ainsi comment tirer le meilleur parti de la quatrième révolution industrielle.

A pleine vitesse sans déborder

Robuste et facile à maintenir, le SuperTrak est le seul système de convoyage basé sur des moteurs linéaires à stator long et doté d'une technologie anti-ballottement. Cette technologie empêche que les liquides ne débordent lorsqu'ils sont transportés ou positionnés. La cadence des lignes de remplissage peut être ainsi augmentée. Indépendantes les unes des autres, les navettes du SuperTrak permettent de fabriquer en masse des produits individualisés tout en minimisant le temps perdu lors des arrêts machine ou changements de série.

Créer facilement des visualisations basées sur les technologies du web

mapp View sera également à l'honneur sur le stand B&R. Cette solution de visualisation permet aux automaticiens de créer des interfaces utilisateur puissantes basées sur les technologies du web, avec leur environnement de programmation habituel et sans aucune connaissance en programmation web. Depuis un pupitre multi-touch IP69K, un smartphone ou une tablette, les utilisateurs bénéficient ainsi d'un accès intuitif à des systèmes de contrôle et de diagnostic avancés.

Prêt pour l'IoT Industriel

Que leur projet porte sur la construction de nouveaux équipements ou sur la mise à niveau de leurs équipements existants, les visiteurs trouveront sur le stand B&R des solutions de fabrication adaptées à leur besoin. Avec ses technologies dédiées et ses systèmes basés sur des standards de communication universels comme OPC UA, B&R offre les outils requis pour la mise en œuvre de l'IoT Industriel.

Antisloshing Presse
Download
booth BnR
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.