• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Modules d'E/S : la famille X20 continue de s'agrandir

22.06.2014
BuR_PR13191_4-wire_PT100-Print-CMYK
Avec les nouveaux modules de la gamme X20, mesurer la température ou l'énergie électrique avec une précision extrême n'est plus un problème.

B&R propose de nouveaux modules de mesure de température et de mesure d'énergie

B&R étend son système d'E/S X20 en y ajoutant 2 nouveaux modules : un module de mesure de température avec mesure de résistance 4 fils, et un module de mesure d'énergie avec 4 entrées courant pour connecter des transformateurs 333 mV externes.

Jusqu'à 4 capteurs de température PT100 platine IEC 60751 peuvent être connectés au module de mesure de température X20ATB312 via des connexions 4 fils. Le module X20 à 4 voies, dont la largeur est de seulement 12,5 mm, est câblé à l'aide d'un bornier X20TB1F à 16 broches. Il permet non seulement de mesurer la température via des capteurs PT100, avec une alimentation constante pour les connexions 4 fils et une résolution de 0,01 °C, mais aussi de mesurer directement des résistances. Il offre aussi la possibilité de régler le temps de filtre pour chaque entrée.

Mesurer la consommation d'énergie

Le module X20AP3161 étend la gamme de modules que propose B&R pour la mesure d'énergie. Il dispose de 3 entrées tension jusqu'à 3x 480 VAC et de 4 entrées courant pour transformateurs de courant externes (sortie 333 mV). Le module mesure les puissances active, réactive et apparente pour chacune des 3 phases et pour toutes les phases réunies. La consommation d'énergie de chaque phase et la somme totale des consommations sont également enregistrés.

Le module est extrêmement précis. Il mesure en effet le courant et la tension jusqu'à la 31ème harmonique ! Grâce à sa grande sensibilité et à sa quatrième voie, il se prête aussi parfaitement bien à la mesure de courants de fuite sur le conducteur de neutre. Les signaux sont prétraités dans le module puis transmis sous forme de variables digitales, ce qui réduit la charge de traitement sur l'automate.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_PR13191_4-wire_PT100-Print-CMYK
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.