Please choose country and language:

Transmission sans fil de données de sécurité

Le protocole openSAFETY permet désormais des transmissions sûres via UDP en utilisant le principe du black channel. Ceci facilite l'utilisation des technologies de transmission sans fil pour les communications liées à la sécurité.

En savoir plus

Economiser l'énergie et accroître les performances

B&R ajoute à son portfolio le module X20SM1436-1 pour le contrôle des moteurs pas à pas La fonction de réduction de courant de ce module accroît les performances et réduit les consommations d'énergie.

En savoir plus

Objectis SA – un nouveau partenaire qualifié

B&R élargit sa proposition de partenaire qualifié en Suisse avec un nouveau partenaire système dans la région francophone.

La coopération de longue date entre B&R Industrie-Automation AG et Objectis SA à Yverdon-les-Bains s’est renforcée par un...

En savoir plus

Collecter et présenter des données machine

Le composant logiciel mapp Report permet de générer automatiquement des rapports PDF sur des données machine. Le contenu et la mise en page des rapports sont personnalisables.

En savoir plus

Plus d'efficacité, moins d'usure

Sur WindEnergy Hambourg, hall B6 stand 242, B&R présentera ses nouvelles solutions d'entraînement intelligentes pour un fonctionnement plus efficace, plus silencieux et plus sûr des éoliennes.

En savoir plus

SDL4 : transmission digitale avec les écrans opérateurs

B&R introduit Smart Display Link 4, la nouvelle génération de sa technologie éprouvée de transmission digitale entre PC et écrans industriels.

En savoir plus

B&R adhère au banc de test OPC UA TSN de Huawei

B&R adhère au banc de test OPC UA TSN du fabricant chinois d'équipements réseau Huawei. La spécialiste autrichien de l'automatisation industrielle est ainsi impliqué dans les trois plus grands bancs de test au monde consacrés à cette nouvelle...

En savoir plus

Acquisition de données, évaluation et transmission au cloud

L'Edge Controller de B&R permet de réaliser avec un seul et même appareil l'acquisition et l'évaluation des données ainsi que la transmission des données au cloud. En parallèle, ce PC puissant et robuste remplit également la fonction d'un contrôleur...

En savoir plus

Juste ce qu'il faut d'intelligence

En combinant la flexibilité du système de transport intelligent ACOPOStrak avec le coût réduit d'un système de convoyage classique, B&R montre qu'il est possible de réaliser une personnalisation de masse moyennant un coût maîtrisé.

En savoir plus

Nouveaux gains de performance pour les PC industriels compacts

L'Automation PC 2200 est le dernier né des PC industriels compacts de la série 2000. Disponible au format Box PC ou Panel PC, l'Automation PC 2200 est équipé d'un processeur Intel Atom de la génération Apollo Lake.

En savoir plus

Please choose country and language:

B&R Logo