Please choose country and language:

Power Panel 300/400

Contrôle, commande et visualisation intégrés

Les appareils Power Panel compacts et intelligents sont parfaitement adaptés à l'automatisation des machines et systèmes de petite et moyenne taille et avec une densité de composants maximale.

Power Panel 300 BIOS
Power Panel 300 Embedded
Power Panel 400 Embedded
Étiquettes de légende
Accessoires
Documentation

Application universelle

Les Power Panel 300 avec BIOS sont configurés pour une utilisation sous Windows® CE ou Windows® XP Embedded. Ceci leur permet d'être utilisés avec des packages SCADA standard, comme terminal web ou client léger.

Automate et contrôleur d'axes intégrés

Les Power Panel 400 intègrent un automate ainsi qu'un contrôleur d'axes. Ils peuvent inclure jusqu'à deux slots pour l'ajout de modules d'interface. CAN, X2X Link ou POWERLINK sont supportés.

Programmation avec Automation Studio™

Automation Studio™ gère la configuration et la programmation de l'automate et de la visualisation. Combiner un Power Panel 300 et un Power Panel 400 en mode terminal donne encore plus de liberté. Par exemple, un Power Panel 400 situé d'un côté de la machine peut traiter l'ensemble des tâches de contrôle et de visualisation, tandis qu'un Power Panel 300 placé de l'autre côté de la machine peut gérer une deuxième application de visualisation.

Une grande diversité d'écrans

Les modèles avec affichage de 5,7" QVGA à 15" XGA peuvent satisfaire tous les besoins des constructeurs de machines série.

Robuste et adapté à une utilisation quotidienne

Lors du développement, toutes les exigences liées aux environnements industriels difficiles ont été prises en compte. Tous les Power Panel peuvent fonctionner sans ventilateurs. Le stockage s'effectue à l'aide d'une carte CompactFlash. Le Power Panel fonctionne ainsi sans pièces tournantes, ce qui lui permet de supporter les vibrations les plus intenses.

Please choose country and language:

B&R Logo