La solution de vision industrielle de B&R est la première solution de vision entièrement intégrée au système d'automatisation. Cette intégration ouvre de nouvelles perspectives pour la vision industrielle. Les caméras, les algorithmes de traitement d'image et les unités d'éclairage font partie intégrante du système de contrôle de B&R.
- Atouts clé
- Intégration totale au système d'automatisation
- Confort d'utilisation inédit
- Synchronisation à la µs près
- Offre complète : caméras, objectifs, éclairage et logiciel
Ce sont des caméras intelligentes qui constituent le cœur de la solution de vision de B&R. Ces caméras se déclinent en de multiples variantes. Le modèle d'entrée de gamme se substitue à de simples capteurs de vision, et le modèle le plus évolué présente les mêmes capacités que des caméras intelligentes haut de gamme. Pour toutes les caméras, des fonctions de traitement d'image simples à configurer sont disponibles afin de minimiser l'effort de programmation.
Éclairage intelligent
L'éclairage est soit intégré aux caméras, soit fourni comme appareil externe. Il est automatiquement synchronisé avec la capture d'image. La luminosité et la précision des flashs sont ainsi optimales, même lorsque les objets se déplacent rapidement. Le contrôleur de flash est directement intégré aux élements d'éclairage et ne nécessite aucun matériel supplémentaire.
Pour répondre à des exigences spécifiques à certains objets comme l'éclairage sur fond clair ou sur fond sombre, il suffit d'effectuer un paramétrage simple. Nul besoin d'effectuer des réglages manuels et potentiellement erronés avec des vis.

Le matériel et le logiciel de la solution de vision de B&R sont entièrement intégrés au système de contrôle. Seule une intégration aussi aboutie permet de synchroniser avec une précision absolue et à la microseconde près tous les composants d'automatisation, vision industrielle incluse. De plus, cette intégration permet de tout gérer avec un seul outil d'ingénierie et une seule application. Les automaticiens peuvent ainsi réaliser eux-mêmes de nombreuses tâches de vision.