Please choose country and language:

Nouveau segment courbé

Un nouveau segment courbé à 180° complète désormais le système intelligent SuperTrak. Cette nouvelle courbure permet d'accroître la vitesse des navettes ainsi que les forces de maintien et de propulsion. La productivité du système dans son ensembre est ainsi améliorée.

Segment courbé à 180°

Safe Torque Off

B&R a intégré la fonction de sécurité Safe Torque Off dans son système intelligent ACOPOStrak. Les positions des navettes et les séquences de mouvements sont conservées après un arrêt d'urgence.

Fonction de sécurité STO

Refroidissement intelligent

Désormais, les segments moteur du système intelligent ACOPOStrak peuvent être fournis avec un refroidissement liquide intégré pour accroître les performances. Le système de refroidissement est directement intégré dans le segment moteur. Son utilisation ne nécessite donc aucun montage supplémentaire.

Système de refroidissement

Montage vertical

Une variante du système intelligent SuperTrak conçue pour un montage vertical est désormais proposée. Le rapport cadence-empreinte peut être ainsi optimisé. De plus, ce montage facilite l'accès à l'électronique de puissance.

Montage simplifié

ACOPOStrak lavable au jet haute pression

Désormais, le système intelligent ACOPOStrak est également proposé avec une protection IP69K. Cette nouvelle variante du système est lavable au jet haute pression et à des températures allant jusqu'à 80°C.

Nettoyage haute pression

Please choose country and language:

B&R Logo