Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français Suisse

Please choose your country:

Nous suivre:

X67 System

X67_WEISS

E/S décentralisées avec protection IP67

Monter, connecter... et le tour est joué. Une nouvelle dimension pour les E/S décentralisées directement montées sur la machine. De la taille d'une carte bancaire, ces E/S peuvent être installées dans les endroits les plus exigus. Aucun espace n'est donc nécessaire dans l'armoire électrique. La protection IP67 assure la résistance aux environnements les plus difficiles. Aussi rapide qu'une solution centralisée. Les connexions sont réalisées à l'aide de systèmes de bus de terrain ouverts.

lib.block.product.categories

Les systèmes classiques d'E/S sont placés au centre de l'armoire. Les capteurs et actionneurs doivent donc faire l'objet d'un câblage complet. Les machines modulaires nécessitent en outre des interconnexions à l'aide de connecteurs de cloison. Les possibilités des modules d'E/S décentralisées ne sont pleinement exploitées que s'il est possible de se passer entièrement de boîtiers de distribution supplémentaires. C'est pourquoi les modules d'E/S avec protection IP67 utilisables dans des environnements industriels difficiles représentent la solution optimale.

Informations complémentaires

Réduction des coûts

Câblage réduit

Il n'est plus nécessaire de réaliser un câblage complet et sur de longues distances pour connecter un capteur ou un actionneur à l'armoire électrique. Le système X67 réduit ce travail à la connexion d'un simple câble de bus et d'une alimentation 24 VDC. Cela s'applique à toute la machine. Le potentiel d'économies est considérable, même comparé aux distributeurs passifs, Le simple enfichage d'un capteur au Système X67 remplace en effet l'intégralité du câblage d'entrée dans l'armoire.

Délais de mise en service extrêmement courts

Les câbles standard pré-assemblés permettent d'établir la connexion on ne peut plus facilement. Les erreurs de câblage ne sont donc plus qu'un lointain souvenir. La préparation à l'exploitation démarre avec la construction de la machine. Il n'est plus nécessaire d'inspecter longuement le câblage.

Coûts de maintenance extrêmement bas

Il est aisé de corriger les erreurs puisque les capteurs et actionneurs peuvent être remplacés rapidement par simple enfichage. Les fonctions complètes de diagnostic permettent de détecter immédiatement n'importe quelle erreur.

Flexibilité

Un seul système pour tous les designs de machines

Qu'il s'agisse d'une machine compacte ou d'un système complet, le système d'E/S s'adapte à l'architecture de la machine pour répondre à toutes les exigences de performances. Le système X67 offre une liberté maximale.

Communication ouverte

POWERLINK, CAN, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT, Sercos III, Modbus TCP/UDP : le système d'E/S est toujours X67, quel que soit le bus de terrain choisi.

Possibilités d'extension illimitées

Le système X67 est extrêmement flexible. Il permet de créer facilement des machines évolutives, avec des modules amovibles et des extensions.

Encombrement minimum à l'intérieur de l'armoire.

L'utilisateur fait l'économie de l'espace normalement requis pour les câbles, les borniers et les modules d'E/S, ainsi que des boîtiers de distribution.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.