Please choose country and language:

Sûr
La communication et les E/S sont complètement isolées électriquement. Les perturbations ou chutes de tension du côté des E/S n'affectent pas le fonctionnement du bus. Il est toujours possible d'effectuer un diagnostic.

Protégé
Les protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits ainsi que pour la commutation des bobines sont intégrées. Un niveau de protection des plus élevés est également assuré pour l'électronique.

Puissant
L'alimentation des E/S via deux paires de conducteurs permet de fournir jusqu'à 8 A pour les sorties ainsi que pour des modules additionnels.

Bien alimenté
De nombreux capteurs et actionneurs nécessitent une alimentation 24VDC. Sur les modules X67, cette alimentation est intégrée à toutes les connexions digitales et protégée contre les courts-circuits.

Blindé
Un blindage uniforme à 360° assure l'élimination des défauts qui, à partir du câble, passent d'abord par le filetage du connecteur M12, puis par le fond de panier du module, et enfin par les vis de montage, et donc la machine directement. Mise à la terre complète pour le bus et tous les signaux analogiques.

Extensible
Le Système X67 peut être étendu jusqu'à 250 modules, avec un espacement allant jusqu'à 100 m entre chaque module.

Centré
La position centrale des deux vis de montage empêche toute vibration des écrous de serrage.

Polyvalent
Traitement synchrone des E/S, filtres logiciels réglables, fonctions compteur intégrées, fonctions standard flexibles, etc. – produits intelligents pour applications multiples.

Please choose country and language:

B&R Logo