Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Système de contrôle X90 pour machines mobiles

XMA-Controller_geschlossen_beschriftet_NEU

Contrôleur X90
Avec le nouveau contrôleur modulaire X90, B&R continue d'ouvrir de nouvelles possibilités pour l'automatisation des machines et engins mobiles. Ce système complet basé sur des systèmes standardisés se prête parfaitement à la mise en œuvre de concepts d'automatisation ultra-flexibles. Le cœur du système X90 se compose d'un processeur ARM puissant et d'E/S multi-fonctions. La configuration de base inclut des interfaces CAN, Ethernet, et POWERLINK (réseau temps réel).

Interfaces et cartes d'extension
Le boîtier robuste en fonte d'aluminium renferme un espace permettant de loger jusqu'à quatre cartes d'extension. Le système peut être ainsi étendu par des E/S additionnelles, des interfaces, et même un contrôleur de sécurité complet avec E/S sûres. Des cartes d'extension supplémentaires pour interfaces WLAN, Bluetooth et GPS sont également prévues.

Spécialement conçu pour les environnements sévères
Tous les produits du système X90 sont conçus pour une utilisation dans des environnements sévères. Leur température de fonctionnement s'étend de -40 à +85 °C, et ils résistent aux vibrations, aux chocs, ainsi qu'à de nombreux agents agressifs comme le sel, les rayons UV, l'huile, etc.

Certifié pour les équipements mobiles et les applications extérieures
Les produits "Mobile Automation" de B&R appliquent strictement les standards en vigueur pour l'agriculture, l'exploitation des forêts, les chantiers et la voirie. De plus, ils présentent de nombreuses certifications.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .