Référence produit Description
X90DSI00.04-00 X90 IO-Link option board, digital signal module, 4x IO-Link master, 4 digital channels configurable as inputs or outputs, 3-wire connections
X90IF720.04-00 X90 mobile IF option board, 3x CAN, 1x RS232 configuration using software
X90IF730.04-00 X90 mobile IF option board, 3x CAN, 1x RS485, configuration using software
X90IF7L0.05-00 X90 mobile IF option board, 3x CAN, 2x LIN (master), configuration using software

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo