Please choose country and language:

Les robots ABB se programment dans l'environnement d'ingénierie de B&R, comme n'importe quel autre composant d'automatisation. Le contrôleur robotique fait partie intégrante de l'application de contrôle de la machine. Pour l'automaticien, intégrer un axe individuel ou un robot dans une machine revient au même : les outils, l'environnement de développement et le contact B&R restent les mêmes.

Le robot n'a plus besoin de contrôleur dédié. Toutes les interfaces entre machine et robot sont ainsi éliminées. Les mouvements du robot et ceux des axes de la machine peuvent être synchronisés à la microseconde près. Grâce à cette intégration, l'utilisateur fait l'économie d'une armoire de commande et d'un pupitre de commande dédiés. Le coût du matériel, la charge de développement, et l'empreinte de la machine diminuent ainsi considérablement.

  • Atouts clé
  • Moins de matériel
  • Empreinte machine réduite
  • Développement d'applications simplifié

Please choose country and language:

B&R Logo