Please choose country and language:

La réduction continue des armoires électriques accroît le besoin en stations opérateur simples à installer. Les écrans opérateur entièrement hermétiques avec protection IP65 sont parfaitement adaptés lorsqu'il s'agit de placer des terminaux opérateurs aux endroits les plus pertinents de la machine. Pour cette raison, les variantes entièrement hermétiques d'Automation Panel et de Panel PC sont disponibles pour un montage sur potence.

Ecrans opérateur
Modules de liaison
Unité de montage
Bride
Poignées
Documentation

Ecrans opérateur single-touch

Pour toutes les applications devant être compatibles avec les systèmes existants, des écrans opérateurs 4:3 avec écran tactile analogique résistif sont également disponibles. La plateforme PC permet d'utiliser des applications IHM avec leur résolution d'origine sans modifier le logiciel.

A retenir

  • Formats 4:3 de 15" XGA à 19" SXGA
  • Ecran single-touch analogique résistif
  • Connexions pour DVI, SDL et SDL3
  • Boîtier de qualité supérieure, résistant aux rayures, et sans bords pour éviter toute rétention de salissures
  • Poignées en option
  • Utilisation possible avec des gants
  • Installation flexible haut/bas

Les câbles sont facilement introduits à l'intérieur de la potence et connectés à une zone aisément accessible avec protection IP65, ce qui permet d'utiliser des câbles standard bon marché. Le câblage de l'écran opérateur s'effectue directement sur la potence. Pour la mise en route, les appareils sur potence offrent la même modularité que les appareils encastrés. Les clients qui choisissent Smart Display Link 3, la technologie de transmission d'affichage de B&R, bénéficient de connecteurs fins RJ45 parfaitement adaptés à l'espace limité des potences.

Tailles d'affichage

4:3

Taille d'affichage

15"

19"

Résolution

1024 x 768

1280 x 1024

Ecran tactile

Analogique résistif

Analogique résistif

SDL/SDL3

Eléments de commande et de commutation

-

-

USB en face avant

-

-

Orientation

Paysage

Paysage

Alimentation

24 VDC

24 VDC

Please choose country and language:

B&R Logo