Please choose country and language:

La Technologie de sécurité de B&R est désormais totalement intégrée à la boîte à outils logicielle mapp. Le composant mapp Safety facilite considérablement la conception, la maintenance et le diagnostic des applications de sécurité. De plus, ce composant communique directement avec d'autres composants mapp (système de gestion d'utilisateurs et système d'audit, par exemple).

  • Atouts clé
  • Technologie de sécurité facile à appréhender
  • Automatisation sûres de lignes
  • Connexions avec d'autres composants mapp

La mise à niveau d'Automation Studio avec la version 4.6 permet de disposer de toutes les fonctions de mapp Safety. Lors de l'installation du package correspondant, le firmware s'installe automatiquement sur tous les composants de sécurité de B&R, ce qui simplifie la configuration et évite les erreurs.

L'interconnexion de mapp Safety et des autres composants mapp facilite la configuration des droits d'accès pour le contrôleur de sécurité. Le système de gestion d'utilisateurs fourni par mapp User assure une gestion centralisée des utilisateurs et des droits d'accès ainsi qu'une protection efficace contre d'éventuelles manipulations. Les échanges d'informations entre mapp User et mapp Safety s'effectuent automatiquement, sans que le programmeur de l'application ait à écrire la moindre ligne de code.

Communication sûre entre contrôleurs

Les contrôleurs de sécurité de B&R ont toujours eu la capacité de communiquer les uns aves les autres. mapp Safety simplifie grandement la configuration de cette communication. Désormais, la mise en œuvre d'une communication sûre entre différents équipements est particulièrement rapide.

Sélection sûre du mode de fonctionnement

La fonction Safe Operator Settings permet de sélectionner facilement le mode de fonctionnement via l'interface homme-machine. De plus, l'opérateur peut aussi définir des paramètres sûrs via l'IHM. B&R fournit à cet effet des composants mapp et des composants de visualisation précertifiés.

Pour la solution de visualisation web mapp View, ces composants ont été optimisés et redesignés. N'importe quel pupitre ou écran opérateur de B&R peut être utilisé comme appareil de commande. La possibilité d'utiliser de cette manière des appareils sans certification de sécurité est unique sur le marché.

Les droits d'accès pour la fonction Safe Operator Settings sont définis dans mapp User, et tous les actions des utilisateurs sont enregistrées dans mapp Audit. Il est ainsi possible de retracer quels paramètres ont été changés, à quelle date ces paramètres ont été modifiés, et qui sont les auteurs de ces modifications. Ceci facilite le développement de machines en conformité avec les exigences du standard FDA 21 Part 11.

Please choose country and language:

B&R Logo