Les interfaces codeurs très précises pour les resolvers, les codeurs EnDat 2.1 et 2.2 et les codeurs à signaux de sortie sinusoïdaux jouent un rôle significatif dans les excellentes performances du réseau de contrôle dans son ensemble.

La mémoire de paramètres dans les codeurs EnDat est utilisée par B&R pour stocker les données du moteur (entre autres). Ainsi, les variateurs ACOPOSmulti sont toujours configurés automatiquement avec des valeurs correctes pour les paramètres moteur et les limites. C'est ce que l'on appelle la « plaque signalétique embarquée ».

La mémoire d'application non volatile, également intégrée à la plaque signalétique embarquée, permet au fabricant de la machine d'enregistrer les paramètres d'initialisation et de calibrage comme les points d'origine et la linéarisation du couple. En outre, les modules ou unités additionnels, une fois finis, testés et alignés, peuvent être intégrés au processus de production ou installés sur le site du client final sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais de calibrage complets.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo