Les appareils sont branchés en série, sans raccord, et ont tous la même hauteur. Seule leur largeur varie en fonction de la puissance continue du module correspondant. Le système d'entraînement ACOPOSmulti est conçu pour que vous puissiez mettre en œuvre facilement la solution de refroidissement idéale pour votre machine.

L'utilisation de ventilateurs et d'unités de climatisation dans l'armoire électrique se traduit par des dépenses de maintenance supplémentaires et par une hausse des coûts. La solution idéale serait un entraînement dont la conception permet d'éviter toute perte de puissance dans l'armoire électrique. Avec ACOPOSmulti, le concepteur dispose de l'espace libre nécessaire pour mettre en œuvre une dissipation thermique conventionnelle dans l'armoire, d'un refroidisseur avec protection IP65 pour évacuer la chaleur hors de l'armoire, ou encore d'une variante dite cold-plate pour raccorder un système de refroidissement à eau ou à huile.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo