Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français Suisse

Please choose your country:

Nous suivre:

8JS synchronous motors

Servomotor_WEISS

Entraînements dynamiques de précision

Les machines modernes ont besoin de moteurs puissants et compacts. La gamme de servomoteurs AC compacts de B&R permet à l'utilisateur d'optimiser ses processus de production et de maintenance.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Moteurs synchrones triphasés 8JS

Les moteurs synchrones triphasés de la gamme 8JS sont des moteurs à commutation électronique et excitation permanente. ils sont conçus pour les applications exigeant un dynamisme et une précision de positionnement élevés, une taille compacte et un poids réduit.

 

  • Aimants permanents NdFeB
  • Commutation sinusoïdale avec codeur EnDat ou resolver comme unité de retour
  • Enroulement triphasé avec connexion en étoile
  • Grande compacité, poids faible
  • Moment d'inertie minimal grâce à la construction spécifique du rotor, et donc propriétés dynamiques excellentes
  • Capacité de surcharge / couple de crête élevés
  • Ondulation de couple optimisée
  • Couple dynamique élevé à grande vitesse
  • Longue durée de vie, aucune pièce moteur sujette à l'usure excepté les roulements
  • Dissipations de puissance du stator écoulées directement sur la bride via le boîtier
  • Roulements à billes rainurés, précontraints, graissés et munis de joints d'étanchéité des deux côtés
  • Système moteur complet avec couple de calage de 0,48 à 53 Nm
  • Connexion à l'aide de deux connecteurs circulaires SpeedTEC
  • Contrôle via les servovariateurs ACOPOS ou ACOPOSmulti


Les moteurs synchrones triphasés 8JS ne peuvent pas être raccordés directement au secteur. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec les servovariateurs ACOPOS ou les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti !

Surface lisse

La surface des moteurs synchrones triphasés 8JS a été conçue de manière à pouvoir les utiliser dans l'industrie agroalimentaire. Les dépressions où du liquide peut stagner ont été éliminées.

Type de raccordement

La technologie de raccordement uniforme, les câbles pré-assemblés et la plaque signalétique embarquée permettent un fonctionnement plug-and-play du système de transmission de puissance. Les connecteurs coudés peuvent pivoter, procurant ainsi un maximum de flexibilité pour le câblage.

Plaque signalétique embarquée

Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs synchrones triphasés 8JS. L'utilisateur n'a donc pas besoin de configurer les paramètres du servovariateur sur site. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que les composants électroniques sont mis sous tension, le moteur est identifié automatiquement. Il envoie alors au servovariateur ses paramètres nominaux et paramètres de limites. Le servovariateur détermine alors automatiquement les limites de courant et les paramètres de régulation de courant requis pour un contrôle optimal du moteur. L'utilisateur n'a plus qu'à optimiser le régulateur de vitesse et de position. L'environnement de mise en route intégré dans B&R Automation StudioTM fournit l'assistance requise.

Outre l'assistance au démarrage, la maintenance de routine est aussi simplifiée et les moteurs peuvent être échangés sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer les paramètres.

Das elektronische Typenschild
Types de refroidissement

Type de refroidissement A

Les moteurs synchrones triphasés 8JS avec refroidissement de type A sont auto-refroidis et ont un design long et fin. Ces moteurs doivent être installés sur la surface de refroidissement (bride).

Tailles

Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont disponibles en six tailles différentes (2 à 7). Les différents modèles diffèrent par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leurs puissances nominales. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus le chiffre est grand, plus les dimensions de la bride et la puissance nominale sont grandes pour le moteur concerné.

Aperçu

  • Type de refroidissement
    Tailles disponibles
     
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    A
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
Longueurs

Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont disponibles en 5 longueurs différentes. Les différents modèles diffèrent l'un de l'autre par leur puissance nominale, mais les dimensions de la bride restent identiques. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.

Aperçu

  • Longueur
    Tailles disponibles
     
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1
    ---
    Oui
    ---
    Oui
    ---
    ---
    2
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    3
    ---
    Oui
    Oui
    ---
    Oui
    Oui
    4
    Oui
    ---
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    5
    ---
    ---
    ---
    ---
    Oui
    ---
Systèmes de retour d'informations conçus pour répondre à vos besoins

Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont disponibles avec différents systèmes de codeurs. De manière standard, ils sont équipés de codeurs EnDat Heidenhain. Le codeur absolu fonctionne sans batterie et ne nécessite donc aucune maintenance. Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont également disponibles avec des resolvers pour les machines dont les exigences de vitesse et de précision sont moins élevées.

Capacité de charge de l'extrêmité de l'arbre et des roulements

Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont équipés de roulements à billes rainurés scellés des deux côtés et graissés. Les forces radiales et axiales (Fr, Fa) s'exerçant sur l'extrêmité de l'arbre pendant le fonctionnement et l'installation doivent rester dans les limites spécifiées ci-dessous. Les éléments de roulement ne doivent subir ni chocs ni impacts ! Toute mauvaise manipulation est susceptible d'endommager les roulements ou de réduire leur durée de vie.

Installation

Les forces axiales (Fa) autorisées pendant l'installation des pignons, des couplages, etc. dépend de la taille du moteur et se trouvent dans le tableau suivant :

  • Taille du moteur
    Force axiale autorisée Fa [N]
    Permitted radial force Fr [N]
    2
    600
    150
    3
    600
    340
    4
    1400
    500
    5
    1740
    830
    6
    2200
    1940
    7
    3000
    2300

Force radiale

La force radiale (Fr) sur l'extrêmité de l'arbre se compose des forces d'installation (tension de courroie sur des poulies, par exemple) et des forces opérationnelles (couple de charge sur le pignon, par exemple). La force radiale maximale (Fr) dépend du type d'extrêmité d'arbre, du type de roulement, de la vitesse moyenne, de l'endroit où s'exerce la force radiale et de la durée de vie souhaitée des roulements.

Force axiale, décalage de position d'arbre causé par la force axiale

La force axiale (Fa) sur l'extrêmité de l'arbre se compose des forces d'installation (tension causée lors de l'installation, par exemple) et des forces opérationnelles (poussée causée par les pignons à dents obliques, par exemple). La force axiale maximale (Fa) dépend du type de roulement et de la durée de vie souhaitée des roulements. Le roulement fixe est fixé en toute sécurité sur la bride A à l'aide d'une bague de retenue. Le roulement flottant est précontraint sur la bride B à l'aide d'un ressort dans la direction de la bride A. Les forces axiales s'exerçant en direction de la bride B peuvent causer une distorsion excessive du ressort, décalant ainsi l'arbre d'une distance égale au jeu axial du roulement (environ 0,1 à 0,2 mm). Ce décalage peut entraîner des problèmes sur les moteurs équipés de codeurs EnDat (E8, E9, EA, EB). En cas d'utilisation de ces moteurs, aucunen'est donc autorisée en direction de la bride B.

Détermination des valeurs admissibles pour Fr et Fa

Les valeurs admissibles pour Fr et Fa peuvent être déterminées à partir des données moteur des moteurs synchrones triphasés correspondants. Les valeurs admissibles sont basées sur une durée de vie des roulements de 20 000 heures (calcul basé sur DIN ISO 281).

Options moteur

En fonction du type et des dimensions de refroidissement, les moteurs synchrones triphasés 8LT sont disponibles
 

  • avec différentes vitesses nominales
  • avec ou sans joint d'étanchéité à huile
  • avec ou sans frein de maintien
  • avec un arbre lisse ou claveté

La vitesse nominale est indiquée dans la référence produit sous la forme d'un code à trois chiffres (nnn). Ce code représente la vitesse nominale divisée par 100. La combinaison des autres options moteur est incluse dans la référence produit sous la forme d'un code à deux chiffres (ff).

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.