Please choose country and language:

mapp Services :

des composants logiciels pour l'exploitation et la maintenance

Fonctions de maintenance avancées pour machines et équipements

Avec mapp Services, B&R propose des composants logiciels modulaires couvrant les fonctions de base pour les machines et les équipements. Ils permettent de programmer des fonctions pour, par exemple, envoyer automatiquement des SMS, mettre à jour des programmes machine, ou gérer des options machine. Comment ça marche ? Les composants logiciels mapp encapsulent des fonctions de base préprogrammées et testées. Ces "mapps" sont prêts à l'emploi moyennant seulement quelques paramétrages. Profitez de leurs avantages et gagnez du temps !

Atouts clé

  • Envoi automatique de messages
  • Mises à jour simples et sauvegardes
  • Programmation d'options machine sur site
  • Ajout de modules d'E/S pendant le fonctionnement

mapp Services :

un produit de la Technologie mapp

-

mapp Services fait partie du framework logiciel mapp. Modulaires et préprogrammés, les composants mapp (ou "mapps") facilitent considérablement le développement de l'automatisme. Intelligents, ils communiquent automatiquement les uns avec les autres. L'effort de programmation est ainsi considérablement réduit. Le nombre de composants proposé s'étend constamment. Pour en savoir plus :

A propos de la Technologie mapp

mapp Services : passez plus de temps sur l'essentiel

Voici quelques exemples d'applications courantes montrant comment mapp Services peut faciliter votre travail :

Ajout d'options machine pendant le fonctionnement

  • mapp IO permet l'ajout de modules d'E/S pendant le fonctionnement
  • mapp CodeBox permet de programmer de nouvelles options machine en langage ladder, directement sur la machine
  • Les nouvelles options machine sont mises en œuvre sans toucher au programme machine d'origine

Envoi de SMS en cas d'alarme

  • La machine s'arrête en raison d'une température trop élevée. mapp AlarmX journalise l'événement en tant qu'alarme.
  • Configuré pour avertir le technicien de maintenace en cas d'arrêt machine, mapp AlarmX transfère l'alarme ainsi enregistrée à mapp Tweet.
  • mapp Tweet envoie un SMS ou un email au technicien de maintenance, avec un PDF décrivant comment résoudre le problème.

S'appuyer sur un système d'alarmes évolué avec mapp AlarmX

mapp AlarmX est un système d'alarmes modulaire et riche en fonctionnalités. L'automate enregistre les alarmes à la microseconde près dans l'automate et a la possibilité de les transmettre à d'autres systèmes. Les alarmes peuvent déclencher des actions comme l'ouverture d'un PDF, le démarrage d'une vidéo donnant des instructions, ou encore l'affichage de la localisation du défaut dans un modèle virtuel de la machine. Les défauts peuvent être ainsi résolus plus rapidement, et la productivité augmente.

Améliorer le TRS avec mapp OEE

Le TRS peut être calculé et comparé pour des machines individuelles, des parties d'installations, et également des usines entières. Un calcul du TRS en fonction des équipes est également possible. Ces résultats peuvent être affichés via la visualisation intégrée ou exportés sous forme de fichier PDF ou Excel. Les points faibles sont ainsi facilement identifiés, et la productivité augmente.

Gérer les données énergétiques facilement avec mapp Energy

Les axes, les robots, ou autres unités mécatroniques consomment de l'énergie. mapp Energy collecte automatiquement ces données pour une machine ou installation, et en donne une représentation claire sur l'interface homme-machine. Ces consommations d'énergie engendrent des coûts qui peuvent vite prendre des proportions importantes. mapp Energy facilite l'optimisation énergétique et contribue ainsi à réduire les coûts de production.

Programmer des options indépendamment du programme machine d'origine avec mapp CodeBox

Avec mapp CodeBox, il est possible de programmer des options machine en langage Ladder sans modifier le programme machine d'origine. C'est le fabricant de machines qui définit à quelles données, fonctions et variables mapp CodeBox permet d'accéder. La fonction "powerflow" pour visualiser l'exécution du programme offre une aide précieuse pour le diagnostic et la maintenance. Les programmes ladder créés dans mapp CodeBox peuvent être enregistrés, versionnés, et transférés à d'autres machines.

Ajouter des modules d'E/S avec mapp IO

mapp IO permet d'ajouter des modules d'E/S à une machine pendant son exploitation. Aucun outil d'ingénierie n'est nécessaire, même si les modules en question sont des modules d'E/S de sécurité. mapp IO permet de générer des configurations d'E/S directement depuis un système de gestion de commandes ou un système ERP. Ceci simplifie grandement la gestion de machines ou équipements aux variantes multiples. Les variantes et options supplémentaires ainsi créées sont configurées directement sur la machine avec mapp IO, puis programmées avec mapp CodeBox.

Intégrer des fonction d'audit avec mapp Audit

mapp Audit permet de développer plus vite et sans risque d'investissement les applications soumises à la réglementation FDA Title 21 CFR Part 11. Toutes les actions utilisateur sont journalisées avec un horodatage et un nom d'utilisateur. Ces données peuvent être exportées sous la forme d'un PDF verrouillé. Il n'est dès lors plus nécessaire de prendre des mesures organisationnelles pour empêcher toute manipulation sur le système de contrôle. La réalisation d'une fonction Audit Trail ne nécessite aucune programmation : il suffit simplement de paramétrer quelques variables.

Please choose country and language:

B&R Logo