Please choose country and language:

Une commande simple pour une régulation avancée

Avec mapp Control, toutes les fonctions de régulation, du simple régulateur PID au régulateurs hydrauliques ou régulateurs de grue ultra-complexes, sont mises à disposition de l'utilisateur via une interface homogène et simple d'utilisation. Les applications peuvent être ainsi réalisées plus rapidement et plus facilement.

Productivité accrue

Utilisation de technologies avancées

mapp Control encapsule des algorithmes de régulation flexibles dans des composants logiciels simples d'utilisation.

Potentiel optimisé

mapp Control permet d'exploiter pleinement le potentiel d'une application et de s'approcher ainsi des limites physiques.

Délais de commercialisation plus courts grâce aux jumeaux numériques

Les possibilités de simulations qu'offre mapp Control simplifient le développement et réduisent les temps de mise en route.

Régulateurs capables de s'auto-optimiser

Les fonctionnalités technologiques employées comme les régulateurs adaptatifs, l'auto-réglage et les capteurs virtuels facilitent l'optimisation des paramètres de régulation ainsi que leur adaptation pendant le fonctionnement.

Licences de base
Licences étendues

mapp Control : quelle valeur ajoutée pour votre machine ?

mapp Control Tools

Les algorithmes de régulation avancés jouent un rôle déterminant dans la valeur ajoutée que génèrent les machines. Le composant mapp Control Tools fournit à cet effet un large éventail de fonctions pour les tâches de régulation et de traitement de signal. Sont ainsi disponibles des régulateurs PID avec réglage, des filtres passe-bas, des filtres Kalman, et des composants pour générer des profils. Ceci facilite la réalisation de solutions de régulation personnalisées et renforce le potentiel d'innovation.

mapp Crane

Le composant mapp Crane fournit des solutions de régulation pour les grues avec charges suspendues. Pour que l'utilisation de ces systèmes soit efficace, le système de contrôle de mouvements doit compenser les mouvements oscillatoires de la charge, et empêcher ainsi la formation d'oscillations non contrôlées en rotation et en translation. Les charges sont ainsi acheminées plus rapidement, et la sécurité renforcée pour le personnel et le matériel. Les ponts roulants ainsi que les portiques de manutention font partie des applications possibles de mapp Crane.

mapp Hydraulics

Les composants mapp Hydraulics permettent d'accéder facilement à des fonctions de régulation avancées et facilitent la conception, la simulation, la mise en service virtuelle et le diagnostic des systèmes hydrauliques. Leurs fonctions d'auto-réglage innovantes permettent de déterminer plus facilement les paramètres de régulation optimaux pour n'importe quelle combinaison de pompes, vannes et cylindres. L'intégration d'un axe hydraulique à un groupe d'axes CNC composé d'axes électriques peut être également réalisée sans effort particulier avec ces composants mapp.

mapp Plastics

Les composant mapp Plastics fournissent des fonctions technologiques dédiées à la transformation des matières plastiques, et notamment des fonctions simples d'utilisation générant des profils de consigne pour des unités de fermeture, des pistons d'injection, des éjecteurs, etc. Sont également disponibles des fonctions spécialisées comme, par exemple, la protection du moule pour l'unité de fermeture, le changement et le maintien de pression lors de l'injection, et la régulation en boucle fermée de la contre-pression lors de la plastification.

mapp Temperature

Réaliser une régulation de température haute performance pour des procédés d'extrusion ou de thermoformage est un vrai défi, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à des exigences comme l'auto-réglage, la synchronisation par zone des profils de chauffe, la minimisation des suroscillations (overshoot), ou l'optimisation énergétique des différents modes de fonctionnement. Le composant mapp Temperature fournit des fonctions permettant une régulation optimale des processus thermiques. Les machines peuvent ainsi être amenées plus près de leurs limites physiques.

mapp Web Handling

Le composant mapp Web Handling est conçu pour les machines mettant en œuvre des procédés d'enroulage/déroulage continu comme, par exemple, les machines d'impression, les machines de conditionnement, ou encore les machines textiles. Il permet de maximiser la productivité tout en minimisant les rebuts, et inclut toutes les technologies requises. Qu'il s'agisse d'axe d'enroulage ou d'axe de transport, de contrôle de danseur ou de contrôle de tension, chaque aspect de la manipulation d'une bande continue peut être configuré et mis en œuvre avec des composants mapp.

Exemples d'utilisation : mapp Control en action

Optimiser un procédé d'injection avec la simulation et l'auto-réglage

La fonction Autotuning du contrôleur hydraulique assure un paramétrage optimal des régulateurs de pression hydrauliques sur les servopompes de machines d'injection.

En passant en mode simulation, le régulateur de température peut simuler la température d'une zone. Le logiciel applicatif peut être ainsi développé et testé sans unité de température réelle.

Individualiser des process d'emballage à l'aide d'une boîte à outils modulaire

Les process d'emballage ont besoin de solutions de contrôle et de régulation individualisées pour s'exécuter de manière optimale. Avec les fonctions de mapp Control Tools, les utilisateurs peuvent implémenter tous types de régulations, générer des profils, ou simplement réaliser des évaluations statistiques. Les fabricants de machines ont ainsi la possibilité de créer des fonctionnalités différenciatrices.

Qualité d'impression parfaite avec les capteurs virtuels

Le capteur virtuel de mapp Web Handling permet de détecter si les rouleaux de guidage d'une machine d'impression sont endommagés. Les dommages peuvent être ainsi réparés avant que la qualité d'impression ne soit trop impactée.

Simulation à tous les niveaux

B&R fournit des interfaces avec des outils de simulation à tous les niveaux. Les fonctions de mapp Control peuvent être utilisées conjointement avec des outils de développement comme MapleSim ou industrialPhysics, ce qui permet de réaliser des simulations Hardware-in-the-Loop ou des mises en service virtuelles.

Please choose country and language:

B&R Logo