Please choose country and language:

Solutions d’automatisation avancées pour machines mobiles

Pour répondre aux exigences d’accroissement de productivité, les secteurs de l’agriculture et de la construction se tournent de plus en plus vers des machines fortement automatisées et en réseau. Les solutions de B&R facilitent la mise en œuvre de nouveaux concepts d'automatisation pour les engins de chantier et les véhicules municipaux. Les clients bénéficient d'un environnement de développement simple d'utilisation, d'un système d'exploitation temps réel performant, et de composants logiciels prêts à l'emploi.

Le système modulaire de contrôle et d’E/S X90 permet de mettre en œuvre efficacement des concepts d’automatisation B&R pour les machines mobiles. Tous les produits du système X90 sont conçus pour une utilisation dans des environnements agressifs. Leur plage de température de fonctionnement s'étend de -40 à +85 °C (température à la surface du boîtier). Ils offrent également une excellente résistance aux vibrations, aux chocs (jusqu'à 50 g), au sel, aux rayonnements ultraviolets et à l'huile. Leur boîtier offre une protection IP69K.

Ingénierie efficace

Le système X90 s’intègre parfaitement à l'offre produit de B&R. Programmé avec l’environnement de développement Automation Studio et doté d'un système d’exploitation temps réelAutomation Runtime, il offre aux fabricants de machines mobiles tout le savoir-faire acquis par B&R depuis 35 ans dans le domaine des technologie de contrôle. Il intègre des fonctions de diagnostic avancées et des options de simulation. Une solution de visualisation basée sur HTML5 et des interfaces de connexion avec les systèmes IT sont également disponibles.

  • Atouts clés
  • Flexible et modulaire
  • Pour environnements difficiles
  • Gamme de produits étendue

Chez B&R, matériel et logiciel sont indépendants l'un de l'autre. Ainsi, l’applicatif n’est développé qu’une seule fois et peut être réutilisé pour différentes plateformes et différentes générations de matériel. A cela s'ajoute la garantie de disponibilité de tous les composants matériels sur le long terme. De quoi sécuriser votre investissement !

Nouveau module d’E/S décentralisées

B&R étend son système de contrôle et d’E/S X90 avec un module d’E/S simplifiant la connexion de capteurs et actionneurs déportés sur des machines mobiles.

Fonction pour accroître la disponibilité des machines

Désormais, le système modulaire de contrôle et d’E/S X90 peut être équipé de fonctions surveillance conditionnelle (condition monitoring).

Please choose country and language:

B&R Logo