Please choose country and language:

Mieux analyser les installations existantes

L'Orange Box de B&R permet d'accéder aux données d'énergie et de process générées par des machines non connectées, sans changer quoi que ce soit aux matériels et aux logiciels existants sur ces machines. Les indicateurs de performance qu'elle présente graphiquement facilitent l'idientification des améliorations possibles pour une base installée.

L'Orange Box

L'Orange Box est une solution IoT Industriel packagée apportant aux installations existantes l'intelligence requise pour les usines connectées. Les données générées par des machines isolées peuvent être ainsi collectées, lues et analysées. Le contrôleur de l'Orange Box collecte les données machine via des E/S ou via une connexion bus de terrain, et traite ces données à l'aide de composants logiciels intelligents. La solution ne nécessite aucun changement sur les installations concernées. Les logiciels et les matériels qui les équipent sont nullement impactés.

  • Atouts clé
  • Lecture de données générées par des machines non connectées
  • Identification de gains d'efficacité potentiels (process, énergie...)
  • Surveillance d'équipements locale ou à distance

Jusqu'à présent, l'Orange Box permettait l'acquisition et l'évaluation du TRS. Désormais, elle offre également bien d'autres possibilités. Les nouvelles fonctions Energy et PackML permettent le suivi de la consommation d'énergie et de l'exécution du process, et la nouvelle fonction Tweet permet l'envoi automatique de messages texte dès l'activation d'une alarme.

Notification par smartphone

Lorsque des changements d'état se produisent, la nouvelle fonction Tweet en informe automatiquement un ou plusieurs destinataires prédéfinis. Ces derniers peuvent ainsi vérifier l'état des machines à distance au moment opportun et se rendre directement auprès des machines quand cela est vraiment nécessaire. L'affichage de ces informations s'effectue via une visualisation HTML5 permettant l'affichage sur des appareils mobiles ainsi que l'interaction via un écran tactile.

Please choose country and language:

B&R Logo