Please choose country and language:

La mise en œuvre des concepts de production les plus avancés passe par une communication totalement intégrée, depuis le système ERP jusqu'au niveau terrain. Pour établir la jonction entre l'automatisme et les systèmes IT, les utilisateurs de machines et installations se tournent de plus en plus vers le standard ouvert OPC UA. Néanmoins, dans le cas de processus complexes avec exigences temps réel, OPC UA atteint ses limites. L'arrivée de Time Sensitive Networking (TSN) est en train de changer la donne.

Interopérabilité et synchronisation totales

Sous l'effet de plusieurs initiatives internationales ayant pour objectif d'accroître l'efficacité opérationnelle, la quatrième révolution industrielle avance à grands pas. La connectivité entre systèmes joue un rôle central dans cette évolution. Cette connectivité n'est possible que si les échanges d'informations, tant entre composants que des composants au cloud, sont cadencés avec une grande exactitude. Jusqu'à présent, un certain nombre de protocoles propriétaires ont fourni la précision requise pour le cadençage de la communication, mais la diversité de ces protocoles se traduit par un manque d'interopérabilité que les utilisateurs doivent compenser au prix d'un travail supplémentaire important.

Dans le cadre d'une coopération intensive, un groupe de fabricants d'automatismes a réussi à réaliser une totale interopérabilité entre leurs systèmes respectifs, tout en assurant un cadençage de très grande précision pour les échanges de données. OPC UA TSN unifie la communication, créant ainsi les conditions d'une connectivité totale.

  • Atouts clés
  • Communication unifiée pour chaque application
  • Solution entièrement basée sur des standards ouverts
  • Sécurité intégrée

Communication automatisée pour réduire l'effort d'ingénierie lors de la mise en service

OPC UA TSN intègre les mécanismes des systèmes IT ainsi que les exigences des technologies opérationnelles. Les nœuds du réseau communiquent et échangent des informations automatiquement. Les réseaux deviennent ainsi auto-configurables. Seuls des ajustements spécifiques aux besoins de l'application restent à effectuer lors de la mise en service. L'attention est ainsi focalisée sur l'application et elle seule, et non sur la configuration du réseau. Les temps de mise en route sont ainsi considérablement réduits.

Modéliser simplement de grandes quantités de données

Sous l'effet de l'extension des architectures réseau, le volume des données à transmettre augmentent. Les modèles d'information qu'offre OPC UA permettent une représentation structurée et consistente de ces données sur l'ensemble du système. Les propriétés des objets qu'ils recouvrent (composant, variateur, machines ou installations) sont ainsi modélisées plus facilement. Ces modèles standardisés sont conçus pour faciliter la représentation des données. Ils peuvent être utilisés et, au besoin, étendus. Les modèles concernent aussi bien des composants d'entraînement seuls que des machines entières. Une harmonisation sur ce plan permet l'automatisation de la communication et simplifie le remplacement de composants en cas de défaut.

Produits B&R basés sur OPC UA TSN

La société B&R joue un rôle significatif dans le développement d'OPC UA. Son engagement pour ce standard a d'ailleurs commencé très tôt, dès le début de l'élaboration de la spécification. L'expérience ainsi acquise lui a permis d'intégrer OPC UA TSN rapidement dans son offre produit.

Le contrôleur de bus OPC UA TSN de B&R est le tout premier produit conçu pour s'intégrer à un réseau OPC UA TSN comme source de données. Les signaux délivrés par les processus sont lus via ses connexions d'E/S et mis à disposition des systèmes de plus haut niveau via OPC UA TSN. N'importe quel client OPC UA peut ainsi accéder au contrôleur de bus de manière déterministe. Avec ce contrôleur de bus, B&R propose le premier produit du marché se connectant à des réseaux OPC UA TSN.

B&R a pris une part importante au développement d'OPC UA TSN et mis en application rapidement l'expériences ainsi acquise en réalisant ses produits OPC UA TSN.

Produits OPC UA B&R

Please choose country and language:

B&R Logo