Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Edge Embedded

Le logiciel fait la différence

Les solutions IoT Industriel modernes nécessitent un prétraitement local et décentralisé des données. Flexible, la solution Edge Embedded de B&R s'adapte aisément à n'importe quelle application.

La solution Edge Embedded est parfaitement adaptée lorsque de grandes quantités de données doivent être envoyées au cloud. Les données sont agrégées localement en bordure de réseau, ce qui réduit le besoin en bande passante et le coût des solutions cloud. La mémoire utilisée pour bufferiser les données étant suffisante, les interruptions de connexion n'entraînent pas de pertes de données. La solution utilise un contrôleur B&R standard qui, en même que les fonctions edge, prend également en charge le contrôle temps réel de la machine.

  • Atouts clé
  • Prétraitement des données
  • Accès direct aux bases de données
  • Transmissions sécurisées avec OPC UA
  • Connexion cloud directe

Matériel flexible

Le matériel peut être choisi librement parmi les nombreux contrôleurs du portfolio B&R. Le logiciel étant indépendant du matériel utilisé, le contrôleur peut être remplacé à tout moment si les besoins en mémoire ou performance venaient à augmenter. La sécurisation des transmissions de données est assurée par les mécanismes de sécurité d'OPC UA.

Vorteilspaket

Le logiciel de la solution Edge Embedded est basé sur le framework mapp. La connexion aux systèmes IT de niveau supérieur est réalisée en configurant des composants logiciels prêts à l'emploi. Pour les échanges de données entre le contrôleur et les bases de données, par exemple, le composant à configurer est mapp Data.

edge-embedded

Des composants similaires sont également disponibles pour l'agrégation et l'évaluation des données. Le composant mapp OEE, par exemple, calcule automatiquement le TRS à partir d'une multitude de points de données.

Les utilisateurs peuvent aussi combiner des composants mapp avec des programmes qu'ils ont eux-mêmes réalisés pour étendre et adapter leur solution. Les clients bénéficient ainsi d'une solution échelonnable et flexible pour intégrer entièrement et facilement de nouvelles installations à des architectures IoT Industriel.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.