Please choose country and language:

B&R ne cesse d’enrichir sa solution de visualisation web mapp View de nouveaux éléments pour faciliter autant que possible le développement. Ces éléments sont appelés widgets et peuvent être placés simplement par glisser-déposer avant d’être configurés. 80 widgets sont actuellement disponibles, et 50 devraient être ajoutés d’ici fin 2018. Voici quelques-uns des derniers widgets :

Widget Paper

B&R facilite la création d’applications de visualisation très dynamiques. En associant des éléments SVG à des données temps réel, il est possible de réaliser des effets visuels tels que des rotations, des transitions et des déplacements à l’exécution. Il suffit d’une seule image SVG, ce qui économise temps et moyens, notamment en comparaison avec le travail nécessaire pour réunir plusieurs images en séquence. Les images vectorielles présentent l’avantage de conserver leur qualité lors du zoom.

  • Atouts clés
  • Création facile de visuels animés
  • Intégration d’applications de visualisation VNC
  • Déplacement aisé d’axes multiples

Widget VNC Viewer

Il est désormais possible d’intégrer des applications de visualisation VNC à une application de visualisation mapp View. Le widget VNC Viewer permet d’intégrer les machines et équipements existants dotés d’un serveur VNC à l’application de visualisation mapp View d’une machine ou d’une ligne, sans aucune programmation.

Widget Tree View

Ce widget introduit une structure arborescente dans votre application de visualisation. Les valeurs de recette, la structure des dossiers et toutes les structures linéaires sont aisément accessibles au moyen de structures similaires à celles des gestionnaires de fichiers des systèmes d’exploitation courants.

Widget MultiAxis Slider

Le widget MultiAxis Slider fait de votre application de visualisation un pavé tactile. Il permet de déplacer des axes dans deux dimensions à la fois, ce qui rend le positionnement manuel des axes robotiques et CNC bien plus efficace, sans matériel spécifique.

Widget CodeBox

B&R a étendu les fonctions de ce widget. Le design de CodeBox peut être modifié autant que nécessaire pour s’harmoniser au reste de l’application. CodeBox est utilisé pour modifier ou mettre à niveau le code machine à l’exécution, ce qui facilite entre autres la programmation et la configuration des options machine directement sur la machine.

Please choose country and language:

B&R Logo