Please choose country and language:

mapp Cockpit de B&R est un outil à la fois avancé et simple d’utilisation pour la mise en service et le dépannage des composants mapp. mapp Cockpit repose sur le système de visualisation web mapp View et sur un modèle OPC UA.

  • Atouts clés
  • Diagnostic simple à l’échelle du système
  • Analyse de haute précision
  • Présentation claire
  • Communication avec OPC UA

Les axes et groupes d’axes, par exemple, peuvent être contrôlés directement dans l’interface intuitive de mapp Cockpit. Les commandes des composants peuvent être exécutées en toute simplicité par pression d’un bouton, et non plus sous forme de blocs de fonction. La réaction des composants peut ensuite être observée en temps réel dans la fenêtre Watch, où toutes les valeurs correspondantes sont représentées graphiquement.

Fonction Trace

Étendue à l’ensemble du système, la fonction Trace permet d’analyser les caractéristiques d’une machine avec un haut degré de précision. Les variables de l’automate et de l’entraînement peuvent être enregistrées et évaluées simultanément, au cycle près. Les temps de cycle peuvent être réduits à 50 µs en fonction de l’appareil, sans surcharger le bus de terrain. Ainsi, il est possible d’enregistrer les données synchronisées des mouvements d’axes d'un robot en utilisant le point central de l’outil et l’outil lui-même, et de les afficher sous forme de diagramme.

Communication OPC UA

mapp Cockpit et le projet d’automatisation échangent les informations via OPC UA. B&R utilise les règles de modélisation décrites dans la spécification OPC UA relative aux appareils (OPC Unified Architecture for Devices). Ainsi, réaliser les diagnostics avec mapp Cockpit et un système d’automatisation B&R se fait de manière extrêmement flexible, et conforme à un standard reconnu. Les données du système d’automatisation pourront être utilisées par d’autres applications de visualisation compatibles avec OPC UA.

mapp Cockpit utilisant la solution de visualisation mapp View, les constructeurs de machines et concepteurs d’installations pourront intégrer les fonctions mapp Cockpit de leur choix à leurs propres applications de visualisation mapp View. Cela permettra de réaliser simplement des pages de mise en service personnalisées, flexibles et adaptées à la machine et au profil d’utilisateur, selon la charte graphique de l’entreprise.

mapp Cockpit repose sur des technologies standard et s’intègre facilement à toute application.

Please choose country and language:

B&R Logo