Please choose country and language:

B&R ajoute de nouvelles fonctions à sa solution mapp View pour simplifier la création de visualisations web. Les nouveautés incluent une amélioration de l’assistance en langues asiatiques et une simplification de l’intégration de sources de données externes.

  • Atouts clés
  • Simplifier le développement des applications de sécurité
  • Plus de fonctions
  • Plus de personnalisation

mapp View est actuellement proposé en 23 langues, avec 20 dispositions de clavier, notamment pour les caractères chinois. Les utilisateurs peuvent désormais importer leurs langues et dispositions de clavier.

OPC UA : la clé de l’ouverture

Les sources de données externes peuvent être intégrées directement aux applications de visualisation mapp View via OPC UA. Pour simplifier l’opération, il sera bientôt possible d’importer des fichiers de description de l’appareil dans Automation Studio depuis les serveurs OPC UA. mapp View pourra ensuite accéder à ces fichiers pour apprendre les données que le serveur fournira. Ces données peuvent être utilisées dans mapp View sans avoir à entrer un par un les noms ou adresses des points de données.

Édition graphique WYSIWYG de pages complètes

L'édition de pages dans mapp View est d'une grande simplicité. Un éditeur graphique permet non seulement de positionner et désigner des widgets, mais aussi de désigner des pages entières. Ceci est particulièrement utile lorsque l’application de visualisation doit être conçue pour différents types d'appareils. Il n’est plus nécessaire de déterminer la configuration dans des fichiers XML.

B&R fournit également des templates de visualisation prédesignés pour les applications les plus courantes. Le créateur de la visualisation peut ainsi facilement adapter la visualisation et son design à ses besoins.

L’édition de pages de visualisation dans mapp View est d’une grande simplicité.

Boîte à outils intelligente

La boîte à outils de mapp View est elle aussi devenue plus intelligente. Elle peut détecter automatiquement le widget sélectionné par l’utilisateur et ne proposer que les fonctions disponibles pour ce widget. La configuration des graphiques, par exemple, est beaucoup plus intuitive.

Il est également plus facile de définir des liaisons d’événements dans mapp View. Au lieu de devoir entrer ou modifier manuellement les données d’un fichier XML, les liaisons peuvent être créées directement dans le widget. mapp View génère automatiquement un framework XML adapté où seules les actions souhaitées doivent être entrées. Le développement des applications de visualisation demande donc moins de temps et d’efforts.

Autocomplétion

L’éditeur XML mapp View prend désormais en charge l’autocomplétion et IntelliSense, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les fautes de frappe. D’autres améliorations ont été apportées aux éditeurs de propriétés. Qu’il s’agisse de configurer des types de données complexes tels que pour les dégradés de couleurs ou de sélectionner du texte, des unités et des valeurs de couleur, les opérations sont bien plus simples et intuitives dans les nouveaux éditeurs.

Widgets définis par l’utilisateur

De manière standard, mapp View est fourni avec un grand nombre de widgets pré-fabriqués et avec des thèmes et des styles permettant d’adapter l’apparence des widgets au design souhaité. De plus, les utilisateurs peuvent aussi personnaliser des widgets en modifiant, par exemple, la hauteur, la largeur et le style d’un widget existant, et en enregistrant le widget modifié en tant que nouveau widget. Les fabricants de machines peuvent aussi créer leur propre bibliothèque de widgets et l’utiliser pour chaque nouvelle machine.

Outre les widgets individuels, les utilisateurs de mapp View peuvent également créer un groupe de widgets contenant, par exemple, deux champs de saisie pour le nom d’utilisateur et le mot de passe, et un bouton de confirmation. De cette manière, des éléments d’interface fréquemment utilisés peuvent être conçus une seule et unique fois puis réutilisés à volonté.

De nouveaux widgets pour une visualisation plus simple

Les widgets existants peuvent être modifiés et enregistrés comme modèles.
Plusieurs widgets peuvent être associés et enregistrés comme widget groupé. De cette manière, des éléments fréquemment utilisés peuvent être intégrés encore plus facilement dans les applications de visualisation.

Voir aussi

mapp Cockpit de B&R est un outil à la fois avancé et simple d’utilisation pour la mise en service et le dépannage des composants mapp. mapp Cockpit repose sur le système de visualisation web mapp View et sur un modèle OPC UA.

En savoir plus sur mapp Cockpit

B&R a simplifié la mise en service des applications de sécurité avec de nouveaux widgets pour la solution de visualisation web mapp View.

En savoir plus sur la technologie mapp

Please choose country and language:

B&R Logo