Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

mapp View

Créer une visualisation n'a jamais été aussi simple

B&R ajoute de nouvelles fonctions à sa solution mapp View pour simplifier la création de visualisations web. Désormais, il est possible de définir précisément le contenu d'une visualisation en fonction des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.

mapp View supportera bientôt l'interaction gestuelle. L'utilisateur pourra ainsi feuilleter des pages écran en glissant un doigt sur la dalle tactile, ou zoomer avec deux doigts sur une courbe pour en voir les détails.

  • A retenir
  • Interaction gestuelle moderne
  • Contenus personnalisés
  • Visualisation indépendante de la provenance des données

L'interaction gestuelle rend la commande des machines plus rapide, plus simple et plus intuitive. De plus, elle élimine les boutons de zoom et de navigation. L'interface utilisateur présente ainsi un design moderne et épuré.

L'interaction gestuelle permet aussi de mettre en œuvre des commandes bimanuelles. Il est ainsi possible de réaliser des visualisations sécurisant les saisies critiques ou empêchant tout démarrage inopiné d'équipements. Les gestes possibles à l'écran peuvent être associés à différents widgets de visualisation.

La visualisation qui convient pour chacun

Par conception, mapp View est un système multi-clients/multi-utilisateurs. Une application de visualisation mapp View peut afficher un contenu individualisé à différents utilisateurs, simultanément et automatiquement.

mapp-View_Touch-Gesten
mapp-View_Clients

Pour autant, il n'est pas nécessaire de programmer chaque version séparément. L'auteur de la visualisation doit juste définir les rôles des utilisateurs, c'est-à-dire qui peut visualiser et/ou modifier quels contenus. Des contenus de visualisation personnalisés peuvent être affichés simultanément sur différents clients de visualisation et indépendamment les uns des autres. Le contenu de l'affichage peut également être adapté en fonction du type d'appareils. Un manager peut ainsi afficher sur sa tablette une vue regroupant différents indicateurs de performance, tandis qu'un technicien de maintenance peut visualiser et modifier sur son laptop des paramètres machine.

Sur les tablettes, la visualisation peut aussi s'adapter à la position de l'écran en passant automatiquement du format portrait au format paysage, et vice-versa. Pour faciliter la définition des droits de consultation et modification, B&R a implémenté un nouvel éditeur permettant de créer facilement les liens entre points de données et rôles d'utilisateurs. Ainsi, les applications multi-utilisateurs complexes sont nettement plus simples à gérer, et elles peuvent même être modifiées pendant le fonctionnement.

Widgets définis par l'utilisateur

De manière standard, mapp View est fourni avec un grand nombre de widgets pré-fabriqués et avec des thèmes et des styles permettant d'adapter l'apparence des widgets au design souhaité. De plus, les utilisateurs peuvent aussi personnaliser des widgets en modifiant, par exemple, la hauteur, la largeur et le style d'un widget existant, et en enregistrant le widget modifié en tant que nouveau widget. Les fabricants de machines peuvent aussi créer leur propre bibliothèque de wdgets et l'utiliser pour chaque nouvelle machine.

Outre les widgets individuels, les utilisateurs de mapp View peuvent également créer un groupe de widgets contenant, par exemple, deux champs de saisie pour le nom d'utilisateur et le mot de passe , et un bouton de confirmation. De cette manière, des éléments d'interface fréquemment utilisés peuvent être désignés une seule et unique fois puis réutilisés à volonté.

A l'avenir, les utilisateurs pourront également intégrer aux groupes de widgets des événements, des actions et des liens de données, et créer ainsi de petites unités fonctionnelles prédéfinies et réutilisables à tout moment.

Edition graphique WYSIWYG de pages complètes

L'édition de pages dans mapp View est d'une grande simplicité. Un éditeur graphique permet non seulement de positionner et désigner des widgets, mais aussi de désigner des pages entières. Ceci est particulièrement utile lorsque l'application de visualisation doit être conçue pour différents types d'appareils.

B&R fournit également des templates de visualisation prédésignés pour les applications les plus courantes. Le créateur de la visualisation peut ainsi facilement adapter la visualisation et son design à ses besoins.

Commandes temporellement critiques via la visualisation

Pour le contrôle d'un robot ou d'autres axes, ou d'autres besoins spécifiques, le contrôleur doit pouvoir réagir immédiatement aux commandes de l'opérateur. Pour permettre une exécution en toute sécurité et via la visualisation de ces opérations temporellement critiques, B&R fournira des widgets temps réel pour mapp View.

Ces derniers utiliseront une technologie de navigation spéciale garantissant la transmission des signaux au contrôleur dans un intervalle de temps clairement défini. Dans de nombreux cas, les widgets temps réel permettent de se passer d'appareils de commande portables spécialisés. Ils se comportent exactement comme les widgets standard et peuvent être utilisés en combinaison avec ces derniers.

Sécurité à tous les niveaux

mapp View utilise les standards reconnus https et OPC UA pour assurer des transmissions de données sûres. Le système de gestion des rôles utilisateurs de B&R garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des modifications. Ceci assure également qu'aucun accès aux données n'est possible depuis l'extérieur.

Visualisation indépendante du fabricant

A l'avenir, il sera possible d'utiliser les données de n'importe quel serveur OPC UA directement dans des applications mapp View. Il sera ainsi possible de monitorer et commander des automates de différents fabricants via une visualisation commune et partagée.

pad_echtzeit-widget
Avec les widgets temps réel, il est possible de réaliser via la visualisation et en toute sécurité des commandes temporellement critiques comme, par exemple, le contrôle manuel d'un robot.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.