Please choose country and language:

B&R intègre totalement ses technologies d'entraînement à ses systèmes d'automatisation, créant ainsi avec le contrôleur, la visualisation et la sécurité intégrée des solutions système complètes pour les machines et les installations industrielles. Les composants de contrôle de mouvements de B&R sont tous interopérables ; il est possible de remplacer à tout moment un appareil par un autre produit du portfolio et d'adapter ainsi la configuration d'une machine à de nouveaux besoins.

La sécurité et la flexibilité occupent une place primordiale dans la conception des produits Les servovariateurs et variateurs de fréquence sont équipés d'une sécurité câblée et également intégrée. Les réactions intelligentes que permet la sécurité intégrée ont pour effet de minimiser les arrêts machine et d'accroître la productivité. La technologie d'asservissement de B&R est adaptée à tous types d'architectures, centralisées ou distribuées. Le portfolio très étendu de B&R offre de quoi trouver une solution adaptée dans n'importe quelle situation, avec des systèmes d'entraînement qui se montent dans l'armoire électrique ou directement sur la machine selon les familles de produits.

Un large choix de moteurs, de réducteurs et d'assemblages moteurs-réducteurs s'offre à vous. Le portfolio de B&R couvre aussi bien les besoins des applications standard que ceux des applications spéciales et répond aux exigences particulières de nombreuses industries comme, par exemple, la tôlerie, l'agroalimentaire, et bien d'autres ! Les moteurs standard proposés au catalogue sont livrés dans des délais particulèrement courts.

Réducteurs

Réducteurs innovants et efficaces pour répondre aux plus hautes exigences :

Please choose country and language:

B&R Logo