Please choose country and language:

Variateurs de fréquence

Intelligence et efficacité combinées - Performances améliorées - Compétitivité accrue - Protection - Consommation d'énergie réduite - Coûts de maintenance réduits.

ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P74
ACOPOSinverter P74New
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P84

Le variateur de fréquence ACOPOSinverter P74 comprend différents profils d'entraînement pour moteurs à induction triphasés et moteurs synchrones avec une tension d'alimentation de 200 à 500 V et une puissance nominale de 0,18 à 15 kW. La combinaison d'un ACOPOSinverter P74 et d'un moteur synchrone sans codeur offre une solution compacte réduisant le volume total des machines ainsi que leur coût.

  • Manutention (petits convoyeurs, monte-charges)
  • Machines d'emballage (petites machines d'étiquetage, petites machines d'ensachage)
  • Machines spéciales (machines de malaxage, machines de pétrissage, machines textiles, etc.)
  • Pompes, compresseurs, ventilateurs
  • Monte-charges
  • Transformation du bois (tours, scies, meuleuses automatisées, etc.)
  • Transformation et traitement du métal (presses plieuses, machines de soudage, machines de découpe, etc.)
  • Contrôle de frein
  • Distribution de charges
  • Gestion de fins de course
  • Limitation de courant
  • Limitation de couple
  • Changement de paramètres
  • Changement de moteur
  • Régulateurs PID
  • Alignement automatique de charges tournantes avec détection de vitesse de rotation (alignement pendant le fonctionnement)
  • Gestion de sous-tensions
  • Déconnexion ultra-rapide

Plage de puissance pour réseau électrique de 50 à 60 Hz (kW)

de 0,18 à 15

Monophasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,18 à 2,2

Triphasé, de 380 à 500 V (kW)

de 0,37 à 15

Entraînement

Fréquence de sortie

de 0,1 à 599 Hz

Type de contrôle

Moteur à induction

Contrôle vectoriel de flux sans codeur, caractéristique du rapport tension/fréquence - U/f (de 2 à 5 points), profil pompe/ventilateur (caractéristique quadratique Kn2, profil économe en énergie (pour ventilations notamment)

Moteur synchrone

Contrôle vectoriel sans retour de vitesse

Couple de surcharge de durée brève

de 170 à 200% du couple moteur nominal

Fonctions

Nombre de fonctions

150

Fonctions de sécurité

Intégré

STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1)

Nombre d'entrées/sorties

Entrées analogiques

3

Entrées logiques

6

Sorties analogiques

1

Sorties logiques

1

Sorties relais

2

Communication

Intégré

Ethernet POWERLINK

L'ACOPOSinverter P84 est un variateur de fréquence pour moteurs à induction triphasés avec une tension d'alimentation de 200 à 480 V et une puissance nominale de 0,37 à 75 kW.
En raison de sa plage étendue de performances et de ses nombreuses fonctions intégrées, l'ACOPOSinverter P84 peut répondre aux exigences des machines complexes.

  • Manutention (palettiseurs / dépalettiseurs, encartonneuses, étiqueteuses, convoyeurs, levage de rouleau, etc.)
  • Emballage (palettiseurs / dépalettiseurs, encartonneuses, étiqueteuses, etc.)
  • Textiles (machines de tissage, cardage, lavage, essorage, machines rubaneuses, etc.)
  • Bois (tours, scies, meuleuses automatisés)
  • Haute inertie (centrifugeuses, malaxeurs, machines asymétriques – pompes à piston, presses –, etc.)
  • Installations de process / Manutention
  • Contrôle de frein
  • Distribution de charges
  • Gestion de fins de course
  • Limitation de courant
  • Contrôle de couple
  • Changement de paramètres
  • Changement de moteur
  • Régulateurs PID
  • Alignement automatique de charges tournantes avec détection de vitesse de rotation (alignement pendant le fonctionnement)
  • Gestion de sous-tensions
  • Déconnexion ultra-rapide

Plage de puissance pour réseau électrique de 50 à 60 Hz (kW)

de 0,37 à 75

Monophasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,37 à 5,5

Triphasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,37 à 45

Triphasé, de 380 à 480 V (kW)

de 0,75 à 75

Entraînement

Fréquence de sortie

de 1 à 500 Hz sur toute la plage de fonctionnement

de 1 à 599 Hz jusqu'à 37 kW, de 200 à 240 V, et de 380 à 480 V

Type de contrôle

Moteur à induction

Contrôle vectoriel de flux avec ou sans codeur, caractéristique tension/fréquence - V/F (2 ou 5 points), système ENA

Surcouple transitoire

220% du couple moteur nominal pendant 2 secondes

170% pendant 60 secondes

Fonctions

Nombre de fonctions

>150

Nombre d'entrées/sorties

Entrées analogiques

2

Entrées logiques

6

Sorties analogiques

1

Sorties logiques

-

Sorties relais

2

Communication

Intégré

POWERLINK

Cartes (disponibles en tant qu'options)

Cartes d'interface pour codeurs incrémentaux

Please choose country and language:

B&R Logo