Modules buffer

0PB0200.1.right
  • Bufferisation pour les appareils consommant 24 VCC
  • Courant de sortie à 20 A
  • Commutation en parallèle possible pour les courants et délais de buffer plus importants
  • Commutation aisée en parallèle sur l'alimentation ou sur la charge dans le circuit 24 VCC
  • Retrofit simple et sans problème des systèmes existants
  • Aptitude au milieu industriel grâce au stockage d'énergie par condensateur (pas de batterie rechargeable)
  • MTBF élevé (>500 000 h)
  • Package de certification international
  • Large plage de température de -25 à +70°C

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    0PB0200.1
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to...

Principe de fonctionnement et application

PB020_Prinzip

Le module buffer est un accessoire pour les alimentations 24 VDC régulées. L'énergie du circuit DC est stockée dans des condensateurs puis utilisée en cas de panne électrique ou de surcharge. Les machines et les systèmes peuvent être facilement équipés du module buffer pour une utilisation dans des circuits d'alimentation instables, dans le monde entier. Grâce à des temps de buffering inférieurs à 4 secondes, cette solution constitue l'alternative idéale aux UPS DC (compétitif, peu encombrant, libre de maintenance). En cas de pics brefs de courant, elle fournit l'énergie requise et évite ainsi le surdimensionnement de l'alimentation électrique.

Protection en cas de panne électrique

PB020_Netzfehler

D'après les statistiques, 80 % des pannes de courant durent moins de 0,2 s. Elles sont alors complètement ignorées et n'affectent pas la tension DC. Ceci accroît la fiabilité et la disponibilité de tout le système.

PB020_Haltezeit

Après une panne de courant ou une mise hors tension, le module buffer fournit le courant de charge pour une durée spécifiée et signale la perte d'alimentation via les terminaux de signalisation. Les données de processus peuvent être enregistrées et les processus arrêtés avant que la tension DC soit coupée. Il est alors possible d'effectuer des redémarrages contrôlés.

Simple d'utilisation, extensible, libre de maintenance

PB020_Simple

Le module buffer ne requiert aucune ligne de contrôle. Il peut être raccordé en parallèle à n'importe quel point du circuit de courant de charge. Cinq modules buffers peuvent être raccordés en parallèle pour établir une redondance ou accroître le temps de bufferisation. Les doubles bornes permettent un câblage facile.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.