Please choose country and language:

Alimentations triphasées

  • Entrées 400 - 500 VAC
  • Alimentation fiable même en cas de brève défaillance d'une phase en fonctionnement triphasé
  • Haute rigidité diélectrique
  • Raccordement possible en parallèle pour accroître la puissance et établir une redondance
  • Grande fiabilité grâce à la fonction permettant d'ignorer les longues pannes de courant à pleine charge, MTBF élevé (>500 000 h)
  • Package de certification international
  • Large plage de température de -25 à +70°C
  • Boîtier en métal fermé
  • Montage facile sur rail DIN
Material Number Description
0PS3050.1 24 VDC power supply, 3 phase, 5 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3100.1 24 VDC power supply, 3 phase, 10 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3200.1 24 VDC power supply, 3 phase, 20 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3400.1 24 VDC power supply, 3 phase, 40 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation

Disposition optimale des connecteurs et des éléments de commande

Les bornes de raccordement et les éléments de commande sont placés sur la face avant et clairement indiqués. Les bornes sont facilement accessibles sur les bords supérieurs et/ou inférieurs à l'avant de l'unité. La grande taille et la stabilité des bornes permettent également d'utiliser un tournevis électrique. En outre, les bornes sont conçues de manière à ce que les câbles ne nécessitent pas de protection thermique, même en cas d'utilisation de gros appareils. Ces unités sont également équipées d'une troisième borne moins facilitant la mise à la terre du secondaire, ce qui réduit les coûts d'installation.

Lalimitation électronique du courant protège l'installation électronique contre les surcharges et les courts-circuits.. La protection contre les surtensionsprotège les appareils raccordés en cas de défaillance du système contrôlé. La protection contre les surtempératures initie la réduction continue de la puissance de sortie lorsque la température devient trop élevée, jusqu'à ce que cette dernière retourne dans la plage autorisée (distribution de la charge thermique)..

Afin d'empêcher vos appareils de s'arrêter immédiatement en cas de surcharge minime, ces alimentations fonctionnent selon une courbe caractéristique U/I correspondant aux points de fonctionnement :

  • Caractéristiques de sortie : la caractéristique U/I garantit que les charges capacitives élevées et les consommateurs avec convertisseur CC/CC sur le circuit d'entrée sont alimentés en toute fiabilité..
  • Conception pour les surcharges : le courant de sortie est limité en cas de court-circuit ou de surcharge. Au lieu de s'arrêter immédiatement, l'unité envoie un courant de sortie continu. La tension secondaire est également abaissée jusqu'à ce que le court-circuit ou la surcharge secondaire soit corrigé. Les fusibles en aval sont déclenchés. Des alimentations identiques peuvent être raccordées en parallèle sans causer de problèmes au démarrage.

Toutes les unités respectent les normes EN 61000-6-3 (émissions) et EN 61000-6-2 (immunité aux perturbations) dans les classes respectives les plus élevées. En outre, la suppression du bruit est assurée sur la sortie afin que même les lignes longues et sans blindage n'émettent pas de bruit.

Sont également fournis :

  • Protection contre les surcharges transitoires, pour protéger l'appareil des pics de tension sur le secteur.
  • Limitation du courant de démarrage, également fonctionnelle sur les unités chaudes. En conséquence, même le PS3400 (24 V/40 A) autorise la protection à l'aide de disjoncteurs standard utilisés sur la ligne d'alimentation.

Outre ces fonctions, la CEM présentera une certification CE. Les alimentations respectent aussi les normes EN 50178, EN 60204-1 et UL508 LISTED, en plus des certifications standard internationales (CEI 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 No 60950).

Please choose country and language:

B&R Logo