• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Innovations 2014

Innovationen2

Technologie de contrôle

reACTION._ENGjpg

Technologie reACTION

Avec la technologie reACTION, B&R réduit les temps de réponse à 1 µs dans les applications d'automatisation industrielle. Les sous-tâches particulièrement critiques en terme de temps d'exécution sont désormais réalisables avec du matériel standard et en conformité avec l'IEC 61131. L'automate voit ainsi sa charge de traitement diminuer et ses performances optimisées, ce qui permet de se tourner vers des solutions plus économiques.

En savoir plus sur la Technologie reACTION

Compact-CPU-clear

Automate X20 compact avec E/S intégrées

B&R étend le système X20 en y ajoutant une nouvelle gamme d'automates compacts avec E/S intégrées. Comme toutes les CPU de la gamme X20, ces nouveaux automates peuvent être complétés par des modules d'E/S additionnels montés localement ou déportés. Ils se déclinent en plusieurs variantes selon leurs performances et leurs fonctionnalités. De manière standard, ils sont équipés de 32 E/S digitales et analogiques et d'un processeur x86. Ils intègrent également des interfaces POWERLINK, Ethernet standard, CAN, RS232 et USB.

En savoir plus sur l'Automate X20 compact avec E/S intégrées

divider_1.2_de

Systèmes IHM et PC

Power-Panel-TandC-Series

Nouvelle famille d'IHM – Power Panel T-series et C-series

Versions Terminal et Controller avec écran tactile

B&R ajoute deux nouvelles gammes à sa famille d'IHM Power Panel : les Power Panel T-Series (version Terminal) et les Power Panel C-Series (version Controller). Tous les modèles de ces deux gammes sont équipés d'un écran tactile analogique résistif. La version Terminal Power Panel T30 dispose d'un navigateur embarqué, ce qui la rend pleinement compatible avec le web. Il est également possible de l'utiliser comme client VNC. Proposée avec quatre tailles d'écran allant de 4,3" à 10,1", la version Terminal dispose de deux interfaces Ethernet et deux ports USB et offre aussi un large choix d'options.

En savoir plus surla nouvelle famille d'IHM – Power Panel T-Series et C-Series

Panel-PC-Tragarmsystem

Systèmes modulaires pour potence

Les pupitres entièrement hermétiques avec protection IP65 sont particulièrement adaptés lorqu'il s'agit de trouver des positions optimales à proximité de la machine.

La réduction continue des armoires électriques accroît le besoin en stations opérateur simples à installer. Pour cette raison, des Automation Panel totalement hermétiques pour potence sont également disponibles.

En savoir plus surles systèmes modulaires pour potence

Panel-PCs

Panel PC 900 – La plate-forme système idéale

Performance échelonnable

Allant du single-core™ Celeron® au quad-core Core™ i7, les processeurs équipant les Panel PC 900 offrent un grand choix de performances CPU, permettant ainsi d'obtenir la meilleure plate-forme pour n'importe quelle application.

En savoir plus surla plate-forme système Panel PC 900

divider_1.2_de

Logiciel

Laptop mit AS4

Automation Studio

Automation Studio 4 est l'outil le plus avancé pour l'ingénierie des machines et systèmes. Basé sur une conception logicielle durable et efficace, il vous aidera à maintenir un haut niveau de qualité, à réduire vos coûts d'ingénierie et à raccourcir vos délais de mise sur le marché, même si la complexité des produits ne cesse d'augmenter.

En savoir plus sur Automation Studio

divider_1.2_de

Motion control

RC3

Repetitive Control – Suppression active des perturbations périodiques

La fonction Repetitive Control vient en complément de la régulation en cascade implémentée dans tous les ACOPOS de B&R. L'utilisation de cette fonction technologique est pertinente pour les procédés de fabrication caractérisés par des perturbations stationnaires et nécessitant une vitesse constante. La périodicité des perturbations est mise à profit pour anticiper et donc compenser les perturbations futures. La performance machine ou système s'en trouve nettement augmentée.

En savoir plus sur la fonctionRepetitive Control

Antriebsstränge

Suppression active des vibrations

L'optimisation des conceptions mécatroniques et l'accroissement des cadences amènent les systèmes d'entraînement à fonctionner aux limites de leurs capacités. La mécanique est alors plus sujette aux vibrations. Pour assurer de hautes performances avec ces systèmes, c'est-à-dire réaliser des trajectoires optimisées tout en supprimant efficacement les perturbations, il est nécessaire d'améliorer la conception de la régulation. Une nouvelle fonctionnalité intégrée au firmware du système d'entraînement ACOPOS répond précisément à ce besoin.

En savoir plus sur la suppression active des vibrations

Mehrzonen-Zugkraftregelung

Régulation de tension multi-zones

Les machines de production utilisant une laize continue de matière doivent être dotées d'un système régulant la force de traction. Qu'il s'agisse d'acier, de plastique, de papier, de tissu ou de fil, la tension exercée sur la matière doit rester aussi constante que possible. Pour des machines à hautes cadences, la productivité peut être ainsi maximisée, et les pertes de matière minimisées.

En savoir plus sur la Régulation de tension multi-zones

Edelstahlmotor

Hygiène maximale pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique

Les nouveaux servomoteurs en acier inox de la gamme 8JSB ont un design hygiénique permettant un nettoyage des plus efficaces dans les environnements de production agroalimentaire ou pharmaceutique. Dotés d'une surface lisse avec protection IP69K, ces moteurs satisfont les exigences des standards EDHEG, 3A et FDA et se prêtent donc parfaitement bien à une utilisation dans les environnements hygiéniques ou aseptiques. Leur densité de puissance est sans équivalent dans la catégorie des moteurs inox.

En savoir plus sur les nouveaux moteurs en acier inox

divider_1.2_de

Automatisation des process

Advanced-Process-Control

Optimiser les process de production – Advanced Process Control avec APROL

Pour rester compétitif face à une concurrence internationale qui se durcit, il est nécessaire d'optimiser en permanence ses process de production. L'optimisation de la conduite des process et de l'efficacité des installations passe par des stratégies innovantes qui vont au-delà des régulateurs PID classiques.

En savoir plus sur l'Automatisation des process

divider_1.2_de
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.