Please choose country and language:

Sur tous types de lignes de conditionnement, la tendance est à l'utilisation de systèmes de vision. Cette tendance s'explique non seulement par le renforcement de la lutte anti-contrefaçon, mais aussi par la nécessité du contrôle qualité pour les produits alimentaires et pharmaceutiques.

Qu'il soit basé sur un PC ou sur des caméras intelligentes, chaque système de vision a ses avantages. Ces deux types de systèmes sont de plus en plus utilisés, non seulement en fin de ligne pour l'inspection finale, mais aussi en différents points du processus d'emballage. La détection précoce des contaminations ou des écarts de qualité contribue à une nette amélioration de la qualité du produit final.

Assurance qualité avec le système de vision intégrée

B&R propose une solution de vision intelligente et flexible constituée de caméras, d'objectifs, d'éclairages et de logiciels. Sa parfaite intégration aux contrôleurs B&R permet des échanges de données synchrones entre tous les composants de vision et d'automatisation. Simples à configurer, ses fonctions de traitement d'image réduisent nettement l'effort de programmation.

Réaliser un traitement d'images puissant avec l'Automation PC 910

Equipé de la meilleure technologie aujourd'hui disponible sur le marché, dont notamment la dernière génération de processeurs Intel® Core™ i, l'Automation PC 910 répond parfaitement aux besoins des applications les plus exigeantes. Les connexions USB 3.0 permettent une parfaite intégration des systèmes de vision. De conception modulaire, l'Automation PC 910 peut être taillé sur mesure pour chaque application.

Autres avantages

Autres avantages

  • Intégration simple de verrous de porte IP67
  • IHM inox avec design hygiénique
  • Contrôle d'accès RFID pour l'opérateur
  • Conformité OMAC PackML
  • SDM : Diagnostic sur le web avec un niveau de détails sans précédents
  • La solution la plus aboutie pour les tâches de maintenance
    • Accès sur site ou à distance
    • Aucune formation requise
    • Diagnostic sans outil de programmation
    • Coûts nettement réduits
  • Design efficace

Please choose country and language:

B&R Logo