Please choose country and language:

Contenu de la livraison

La livraison des systèmes ETA Standard répertoriés ici comprend tous les composants électromécaniques sans matériel B&R.

  • Pièces électromécaniques
  • Construction mécanique de base
  • Câblage pré-assemblé
  • Capteurs et actionneurs requis
Fonctionnalités du système

Fonctionnalités du système Le concept ETA permet la mise en réseau flexible de plusieurs systèmes via POWERLINK. Seule l'alimentation doit être connectée afin d'utiliser les systèmes. Les composants B&R requisLes composants B&R requis doivent être commandés séparément pour le système standard ETA. Pour le système ETA light, les composants B&R requis sont livrés, les accessoires doivent être commandés séparément. et les accessoires requis sont répertoriés avec les différents systèmes ETA.

Caractéristiques physiques et dimensions du système ETA Standard

Catégorie

Caractéristiques

Mécanique

Construction robuste avec profils en aluminium arrondis

Dimensions (L x H x P)

395 x 395 x 395 mm

Stockage

Cadres empilables pour un rangement pratique et stable

Montage du matériel

Jusqu'à 2 plaques de montage pour l'intégration des composants B&R standards (selon la variante)

Alimentation

Alimentation en tension via le câble d'alimentation

100 à 240 V

Composants B&R recommandés

Vous trouverez ici une sélection de composants B&R recommandés : ETA Standard System - B&R Komponenten

Catégories système

Catégories système

Les systèmes ETA sont divisés en deux groupes différents. Ce sont les variantes système suivantes:

  • "Standalone"
  • "Extension"
Systèmes ETA Standard - "Standalone"

Tous les systèmes ETA «Standalone» peuvent fonctionner indépendamment, car ils incluent un contrôleur X20. Ils peuvent également communiquer avec d'autres systèmes ETA et échanger des données via Ethernet ou POWERLINK.

X20 CPU

Systèmes ETA Standard - "Extension"

Tous les systèmes ETA Standard conçus comme unités d'extension n'incluent pas de contrôleur dédié. Ils doivent être utilisés en combinaison avec une variante «Standalone». La communication entre les différents systèmes est gérée de manière simple et efficace avec POWERLINK.

POWERLINK connecte

Please choose country and language:

B&R Logo