• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Aperçu général du système ETA Light

Contenu de la livraison

Tous les composants électromécaniques sont inclus dans la livraison des systèmes ETA Light présentés ici.

  • Pièces électromécaniques
  • Panneau de montage produit sans tablette de support (accessoire)
  • Composants B&R pré-montés
  • Alimentation pré-câblée enfichable
Fonctionnalités du système

Le concept ETA permet la mise en réseau flexible de plusieurs systèmes via POWERLINK. Seule l'alimentation doit être connectée afin d'utiliser les systèmes. Les composants B&R requis1 et les accessoires requis sont répertoriés avec les différents systèmes ETA.

Catégories système

Les systèmes ETA sont divisés en deux groupes différents. Ce sont les variantes système suivantes:

  • "Standalone"
  • "Extension"
  • ETAL310.1C05-1
  • ETAL210.1050-1 mit ETAL410.1212-1

Systèmes ETA Light "Standalone"
  • Tous les systèmes ETA Light «Standalone» peuvent être utilisés indépendamment. Un contrôleur X20 ou un Power Panel (C-Series) est utilisé comme CPU. Les systèmes «Standalone» avec POWERLINK peuvent être étendus à l'aide d'«Extension» de systèmes ETA Light.
     
    X20CP1586_front
    X20 CPU

Les systèmes ETA Light "Extension"
  • Les systèmes ETA "Extension" n'incluent pas de contrôleur. Ils doivent être utilisés en combinaison avec une variante «Standalone». La communication entre les différents systèmes est gérée de manière simple et efficace avec POWERLINK.
     
    Powerlink_Logo_CMYK
    POWERLINK connecte
1 Les composants B&R requis doivent être commandés séparément pour le système standard ETA. Pour le système ETA light, les composants B&R requis sont livrés, les accessoires doivent être commandés séparément.
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.