• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Formation Automation Studio : Motion Control intégré

La solution de motion B&R est configuré, mise en service et diagnostiquer à l'aide d'Automation Studio. Les interfaces logicielles reposant sur la norme PLCopen rendent facile à programmer et permettent de combiner une grande variété de systèmes d'entraînement dans la machine.

Objectifs et contenu

  • Les composants d'une solution d'entraînement mécatronique
  • Configuration de la solution d'entraînement B&R
  • L'environnement de test pour la mise en route d'un entraînement
  • Utilisation d'outils de diagnostic
  • Concept de la technologie mapp
  • Fonctions de base conformes à PLCopen1
  • Programmation structurée de séquences de mouvement
  • Options de simulation
  • Créer un exemple d'application
  • Concept de contrôle, de paramétrage et d'autoréglage
SEM410.3
1 PLCopen est une organisation indépendante dans le domaine des technologies de contrôle industriel. Elle développe des standards pour accroître l'efficacité du développement applicatif et réduire les coûts de maintenance des programmes. (Source: traduit de la version allemande de l'entrée PLCopen dans Wikipedia)
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.