Please choose country and language:

Formation Automation Studio : Les bases

Automation Studio permet de configurer et de programmer tous les composants de contrôle de B&R. Les sujets principaux concernent les méthodes permettant d'obtenir un aperçu clair de tous les groupes de produits, la première mise en service d'un automate, la compréhension des fonctions de l'environnement runtime et les options de configuration et de diagnostic intégrés.

Ce séminaire est un prérequis pour participer à de nombreux séminaires suivants.

Exigences

Durée

Numéro de commande

Formation technique de base

2 jours

SEM210.2

Objectifs et contenu

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Etablissement d'une connexion en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation qui fonctionne sur tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Aperçu général des langages de programmation disponibles

Please choose country and language:

B&R Logo