Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 274.5 mm
Depth 110 mm
Weight 2 kg
Référence produit:
8F1GCA.AS027A00I-1
Description:
ACOPOStrak accessory stand CA, 275 mm
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 Mo
Datasheet 8F1GCA.AS027A00I-1 PDF / 129 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak accessory stand C STP / 230 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo