Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 663.2 mm
Height 155 mm
Depth 177 mm
Weight 16.7 kg
Référence produit:
8F1GC.A066.AA000-1
Description:
ACOPOStrak guide element CA, straight
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 Mo
Datasheet 8F1GC.A066.AA000-1 PDF / 234 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak guide element C, straight STEP file STP / 5 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo