6ACA6.CAUK0-00

General information
B&R ID code 0x36D7
Certifications
CE Yes
Cable construction
Outer jacket
Material Extruded PVC
Properties Outer diameter 6.80 mm ±0.20 mm
Color Black
Connector
Type Power supply connector type: BS13/13
Connector type: C13
Mechanical properties
Dimensions
Length 2500 mm
Weight 400 g
Référence produit:
6ACA6.CAUK0-00
Description:
Power supply cable - UK standard - For APC50A
Documentation Version (date) Téléchargement
Automation PC 50A User's Manual PDF / 14 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo