Description
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
Cette formation est un prérequis pour beaucoup de formations de niveau plus avancé
Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.
Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.
Tous les exercices sont effectués dans l'environnement Automation Runtime Simulation (ArSim).
Un cours est donné en "live" une fois par jour. Après chaque cours, les participants reçoivent des exercices. Un formateur est ensuite disponible sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Le tchat peut être aussi utilisé pour avoir des échanges avec d'autres participants. 2 à 3 heures par jour sont nécessaires.
Objectifs pédagogiques et contenu
- enum-title
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Définition d'une configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration dans Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation de fonctions de diagnostic intégrées
Référence
SRL210.4
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Online (IT)
Remote Lecture
Italie
Organisateur
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italie
Téléphone:
+ 39 / 029320581
Informations supplémentaires
De: 28/04/2026
Du: 09:30
Au: 30/04/2026
Fin: 16:30
Statut réservation:
Durée:
3 Jours
Langue: Italien