Description

La sécurité du personnel et des machines doit toujours être la priorité numéro un. Plusieurs normes et réglementations permettent d'évaluer et de réduire les risques.

  • Comprendre les principaux aspects de la sécurité des machines liés aux normes et aux lois
  • Équipements de sécurité :
  • arrêts d'urgence, protections, interdiction de redémarrage, verrous, commande de sélection de mode, calcul des distances
  • Technologie de sécurité : programmable et câblée
  • Manipulation et mauvaise utilisation
  • Responsabilité du fabricant de la machine
  • Définition : sécurité et risques
  • Normes harmonisées et directives techniques
  • Documentation technique
  • Les bases de la conception mécanique sécuritaire
  • Évaluation des risques d'après la norme ISO 14121-1
  • Exigences de santé et de sécurité de base
Référence

SEM500.1

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Allemagne

Organisateur

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Allemagne

Téléphone:
+49 / 6031 68558 - 0

Informations supplémentaires

De: 14/04/2026
Du: 09:00


Au: 14/04/2026
Fin: 17:00


Statut réservation:
Durée: 7 Heures

Langue: Allemand