Les modules ACOPOSmotor Compact réunissent au sein d'une seule et même unité compacte

  • un servovariateur
  • un servomoteur
  • un capteur de position

Les ACOPOSmotor Compact délivrent des performances maximales grâce à leurs composants de puissance minimisant les dissipations thermiques et grâce à leurs moteurs optimisés.

8D1A (Integrated servo drive; Without gearbox)
8D1B (Integrated servo drive; Direct mounted gearbox)
8D1C (Integrated servo drive; Flanged gearbox)
Cables
Accessories

Ils couvrent une plage de puissance allant jusqu'à 0,35 kW. Les dimensions du modèle le plus compact ne dépassent pas 60 mm x 90 mm (l x h). Malgré leurs dimensions très réduites, ils comportent un servovariateur dont les performances permettent de réduire le temps de cycle des boucles d'asservissement à 50 µs. Ils sont également proposés avec un réducteur et un frein intégrés.

Outils en ligne

CAD configurator

Câblage en série

Ces appareils présentent deux connecteurs pour câbles hybrides. Un câble hybride transmet à la fois la puissance et la communication réseau (en l'occurrence POWERLINK). Le raccordement à l'armoire électrique ne nécessite donc qu'un seul câble. De plus, la présence de deux connecteurs pour câbles hybrides permet de connecter facilement en série des ACOPOSmotor Compact supplémentaires.

Données moteur

Moteurs

Vitesse nominale
nN [tours/min]

Couple de calage
M0 [Nm]

Dimensions de bride [mm]

Diamètre de centrage

[mm]

Diamètre d'arbre

[mm]

8D1A22.eIg000000-1

4500

0,659

60 x 60

50h7

14h6

8D1A23.eDg000000-1

2000

1,118

60 x 60

50h7

14h6

8D1A23.eHg000000-1

4100

0,88

60 x 60

50h7

14h6

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo