Le tableau ci-dessous dresse la liste des fonctions de sécurité intégrées aux modules variateurs ACOPOSmulti SafeMOTION ainsi que les niveaux de sécurité que ces fonctions permettent d'atteindre :
Fonction de sécurité | EN ISO 13849-1 | EN 61508 / EN 62061 | Évaluation sûre de codeur requise ? |
---|---|---|---|
Safe Torque Off (STO) | Pl e | SIL 3 | Non |
Safe Operation Stop (SOS) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safe Stop 1 (SS1) | Pl e (temps surveillé) / Pl d | SIL 3 (temps surveillé) / SIL 2 | non (temps surveillé) / oui |
Safe stop 2 (SS2) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safely Limited Speed (SLS) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safe Maximum Speed (SMS) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safe Direction (SDI) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safe Limited Increment (SLI) | Pl d | SIL 2 | Oui |
Safe Brake Control (SBC) | Pl e | SIL 3 | Non |