8CVI - Variateur distribué
8CVI - Variateur distribué
Pour assurer la compétitivité des machines et des systèmes, les solutions d'entraînement doivent correspondre parfaitement au besoin de l'application. L'intégration directe (et sans mesure supplémentaire) des variateurs à l'environnement immédiat de l'actionneur représente une des meilleures solutions aujourd'hui disponibles. B&R répond à ce besoin avec le nouveau système d'entraînement distribué ACOPOSmulti65. En terme de configuration machine, cette architecture offre de nombreux avantages.
L'architecture idéale
Un des avantages les plus importants résulte du câblage hybride entre les variateurs eux-mêmes. Les modules d'entraînement ACOPOSmulti65 sont raccordés ensemble à une ligne (schéma de câblage en guirlande), ce qui permet d'obtenir une architecture machine claire et flexible. L'énergie est transmise simplement d'un module variateur à l'autre via un seul câble.
Modularité intégrée
Tous les modules de la gamme de produits ACOPOSmulti65 sont munis d'une protection IP65, ce qui permet de les monter directement sur la machine. Seul le module d'alimentation, les modules variateurs de forte puissance et les appareillages requis pour la commutation électrique doivent se trouver à l'intérieur de l'armoire électrique. La mise en œuvre des architectures de machines modulaires s'en trouve grandement simplifiée. Si d'autres fonctions optionnelles sont nécessaires, elles peuvent être facilement être connectées – en dimensionnant correctement l'alimentation – à la ligne principale de la machine via les câbles hybrides.
Choix libre du moteur
Le variateur étant séparé du moteur, l'utilisateur est libre de choisir l'actionneur qui convient le mieux à sa solution d'entraînement. Ceci est probablement la meilleure configuration qui soit, surtout pour les moteurs linéaires et couples dont l'utilisation ne cesse de croître. Le variateur n'a ainsi aucune incidence négative sur les propriétés du moteur, et les capacités dynamiques du moteur peuvent toujours être exploitées au maximum.
Homogène et compatible
Les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti65 offrent les fonctionnalités bien connues de la famille d'entraînements ACOPOSmulti, ce qui permet de les intégrer de façon homogène à une solution d'entraînement existante.
Les configurations machine et système optimales sont basées sur l'ACOPOSmulti65 – la solution idéale pour les solutions d'entraînements modulaires exigeant de très hauts niveaux de performances et de flexibilité.