Bénéfices client
Exemples d'application d'exOS
À chaque application sa solution
Fonctions intégrées
Fabrication adaptative
Technologies clés
Solutions de fabrication adaptative
IoT Industriel
Solutions IIoT
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
Réducteur planétaire premium 8G
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
ACOPOSinverter P74new - Retrofit pour P74 (besoins en pièces détachées)
Résistances de freinage (option)
Résistances de freinage (option)
Composants et modules
Référence produit
Description
Comparer
8I0BR010.000-1
Braking resistor ohmic value: 10 Ω continuous braking power: 1.00 kW degree of protection (IP): IP20
8I0BR015.000-1
Braking resistor ohmic value: 15 Ω continuous braking power: 1.00 kW degree of protection (IP): IP20
8I0BR028.000-1
Braking resistor ohmic value: 28 Ω continuous braking power: 0.20 kW degree of protection (IP): IP20
8I0BR060.000-1
Braking resistor ohmic value: 60 Ω continuous braking power: 0.10 kW degree of protection (IP): IP20
8I0BR100.000-1
Braking resistor ohmic value: 100 Ω continuous braking power: 0.05 kW degree of protection (IP): IP20
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
Réducteur planétaire premium 8G