Référence produit Description
8I0FS009.200-2 9 A EMC filter for ACOPOSinverter P76 and P74new (1-phase 200-240 V, 0.18-0.75 kW).
8I0FS016.200-1 16 A EMC filter for ACOPOSinverter P76 and P74new (1-phase 200-240 V, 1.1-1.5 kW).
8I0FS022.200-1 22 A EMC filter for ACOPOSinverter P76 and P74new (1-phase 200-240 V, 2.2 kW).
8I0FT015.200-1 ACOPOSinverter additional EMC input filter 3-phase 15 A, supply voltage: 380 to 480 V, 50/60 Hz
8I0FT025.200-1 ACOPOSinverter additional EMC input filter 3-phase 25 A, supply voltage: 380 to 480 V, 50/60 Hz
8I0FT047.200-1 47 A EMC filter for ACOPOSinverter P76 and P74new (3-phase 380-500 V, 5.5-7.5 kW).
8I0FT049.200-1 49 A EMC filter for ACOPOSinverter P76 and P74new (3-phase 380-500 V, 11-15 kW).

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo