B&R proposera à ses clients jusqu'à 40 modèles de robots ABB de différents types (bras articulés, Scara, delta, palettiseurs), de différentes tailles et avec différentes charges utiles.

  • Atouts clé
  • Un large choix de types de robots
  • Des tailles et des charges utiles diverses pour assurer l'évolutivité des machines
  • La mécanique éprouvée d'ABB

La gamme proposée ira des robots ayant une charge utile de 4 kg et une portée de 50 cm pour les petits modèles, aux grands robots palettiseurs déplaçant des charges utiles de 250 kg dans un rayon de 3 m.

Plus de 300000 robots ABB à ce jour sont installés dans le monde. Les clients de B&R pourront ainsi bénéficier d'un savoir-faire étendu.

Type de robot

Portée

Charge utile

Robot 6 axes

0,475 - 3,2 m

4 - 300 kg

Robot palettiseur

3,15 m

180 - 250 kg

Robot delta

0,8 - 1,6 m

1 - 8 kg

Robot SCARA

0,45 - 0,65 m

3 kg

Please choose country and language:

B&R Logo